寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPLS-12-20 | 12 | 20 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 42 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-25 | 12 | 25 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 45 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-30 | 12 | 30 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 49 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-35 | 12 | 35 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 53 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-40 | 12 | 40 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 56 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-45 | 12 | 45 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 60 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-50 | 12 | 50 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 64 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-60 | 12 | 60 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 71 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-70 | 12 | 70 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 78 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-80 | 12 | 80 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 86 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-90 | 12 | 90 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 93 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-100 | 12 | 100 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 100 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-110 | 12 | 110 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 108 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-12-120 | 12 | 120 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 75 | 115 | 7,300 | 8,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPLS-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPLS-8 | |||||
| PDPLS-10 | |||||
| PDPLS-12 | |||||
| PDPLS-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPLS-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








