寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPLS-20-30 | 20 | 30 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 136 | 8,890 | 9,779 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-35 | 20 | 35 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 147 | 8,970 | 9,867 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-40 | 20 | 40 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 159 | 9,080 | 9,988 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-45 | 20 | 45 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 170 | 9,190 | 10,109 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-50 | 20 | 50 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 181 | 9,360 | 10,296 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-60 | 20 | 60 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 203 | 9,490 | 10,439 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-70 | 20 | 70 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 226 | 9,790 | 10,769 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-80 | 20 | 80 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 248 | 10,100 | 11,110 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-90 | 20 | 90 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 270 | 10,300 | 11,330 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-100 | 20 | 100 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 293 | 10,700 | 11,770 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-110 | 20 | 110 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 315 | 10,900 | 11,990 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-120 | 20 | 120 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 338 | 11,100 | 12,210 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-130 | 20 | 130 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 360 | 11,300 | 12,430 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-140 | 20 | 140 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 382 | 11,400 | 12,540 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-20-150 | 20 | 150 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 228 | 405 | 11,600 | 12,760 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPLS-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPLS-8 | |||||
| PDPLS-10 | |||||
| PDPLS-12 | |||||
| PDPLS-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPLS-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








