• ロックピン

ボールロックピン - ノブタイプ

Ball Lock Pin with Knob

PCBLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PCBLSボールロックピン - ノブタイプ寸法図

PCBLS-HPCBLSと区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 D H 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCBLS-5-10 10 6 5 5.5 16 30 26 14 16 5,430 5,973 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-15 15 6 5 5.5 16 30 26 14 17 5,430 5,973 CAD カート 在庫品
PCBLS-5-20 20 6 5 5.5 16 30 26 14 18 5,430 5,973 CAD カート 在庫品
PCBLS-5-25 25 6 5 5.5 16 30 26 14 19 5,430 5,973 CAD カート 在庫品
PCBLS-5-30 30 6 5 5.5 16 30 26 14 20 5,720 6,292 CAD カート 在庫品
PCBLS-5-35 35 6 5 5.5 16 30 26 14 20 6,870 7,557 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-40 40 6 5 5.5 16 30 26 14 21 6,870 7,557 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-45 45 6 5 5.5 16 30 26 14 21 6,870 7,557 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-50 50 6 5 5.5 16 30 26 14 22 6,870 7,557 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-60 60 6 5 5.5 16 30 26 14 23 7,050 7,755 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-70 70 6 5 5.5 16 30 26 14 25 7,200 7,920 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-80 80 6 5 5.5 16 30 26 14 26 7,450 8,195 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-10 10 7.1 6 7 16 30 26 21 17 5,480 6,028 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-15 15 7.1 6 7 16 30 26 21 18 5,480 6,028 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-20 20 7.1 6 7 16 30 26 21 19 5,480 6,028 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-25 25 7.1 6 7 16 30 26 21 20 5,480 6,028 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-30 30 7.1 6 7 16 30 26 21 21 6,010 6,611 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-35 35 7.1 6 7 16 30 26 21 22 6,010 6,611 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-40 40 7.1 6 7 16 30 26 21 23 6,010 6,611 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-45 45 7.1 6 7 16 30 26 21 24 6,010 6,611 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-50 50 7.1 6 7 16 30 26 21 25 6,010 6,611 CAD カート 在庫品
PCBLS-6-60 60 7.1 6 7 16 30 26 21 27 7,580 8,338 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-70 70 7.1 6 7 16 30 26 21 29 7,850 8,635 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-80 80 7.1 6 7 16 30 26 21 31 8,150 8,965 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-10 10 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 38 7,050 7,755 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-15 15 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 40 7,050 7,755 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-20 20 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 40 5,850 6,435 CAD カート 在庫品
PCBLS-8-25 25 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 42 5,850 6,435 CAD カート 在庫品
PCBLS-8-30 30 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 44 6,450 7,095 CAD カート 在庫品
PCBLS-8-35 35 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 46 6,450 7,095 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-40 40 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 48 6,450 7,095 CAD カート 在庫品
PCBLS-8-45 45 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 50 6,450 7,095 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-50 50 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 52 6,450 7,095 CAD カート 在庫品
PCBLS-8-60 60 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 56 8,000 8,800 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-70 70 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 60 8,270 9,097 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-80 80 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 64 8,270 9,097 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-90 90 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 67 8,550 9,405 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-100 100 8.2 8 9.5 19 35 32.5 38 71 8,800 9,680 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-15 15 9.6 10 12 19 35 32.5 60 45 10,300 11,330 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-20 20 9.6 10 12 19 35 32.5 60 50 8,540 9,394 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-25 25 9.6 10 12 19 35 32.5 60 53 8,540 9,394 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-30 30 9.6 10 12 19 35 32.5 60 56 8,940 9,834 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-35 35 9.6 10 12 19 35 32.5 60 59 8,940 9,834 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-40 40 9.6 10 12 19 35 32.5 60 62 8,940 9,834 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-45 45 9.6 10 12 19 35 32.5 60 65 8,940 9,834 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-50 50 9.6 10 12 19 35 32.5 60 68 8,940 9,834 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-60 60 9.6 10 12 19 35 32.5 60 71 9,350 10,285 CAD カート 在庫品
PCBLS-10-70 70 9.6 10 12 19 35 32.5 60 77 11,400 12,540 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-80 80 9.6 10 12 19 35 32.5 60 83 11,400 12,540 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-90 90 9.6 10 12 19 35 32.5 60 89 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-100 100 9.6 10 12 19 35 32.5 60 95 11,600 12,760 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-110 110 9.6 10 12 19 35 32.5 60 101 11,900 13,090 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-120 120 9.6 10 12 19 35 32.5 60 107 12,200 13,420 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-20 20 10.6 12 14.5 25 42 39 87 93 10,600 11,660 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-25 25 10.6 12 14.5 25 42 39 87 100 8,670 9,537 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-30 30 10.6 12 14.5 25 42 39 87 104 9,050 9,955 CAD カート 在庫品
PCBLS-12-35 35 10.6 12 14.5 25 42 39 87 108 9,050 9,955 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-40 40 10.6 12 14.5 25 42 39 87 112 9,050 9,955 CAD カート 在庫品
PCBLS-12-45 45 10.6 12 14.5 25 42 39 87 116 9,050 9,955 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-50 50 10.6 12 14.5 25 42 39 87 120 9,050 9,955 CAD カート 在庫品
PCBLS-12-60 60 10.6 12 14.5 25 42 39 87 128 9,480 10,428 CAD カート 在庫品
PCBLS-12-70 70 10.6 12 14.5 25 42 39 87 136 9,480 10,428 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-80 80 10.6 12 14.5 25 42 39 87 144 9,840 10,824 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-90 90 10.6 12 14.5 25 42 39 87 153 12,300 13,530 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-100 100 10.6 12 14.5 25 42 39 87 161 12,500 13,750 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-110 110 10.6 12 14.5 25 42 39 87 170 12,900 14,190 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-120 120 10.6 12 14.5 25 42 39 87 179 13,500 14,850 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-30 30 14 16 19 25 42 39 155 140 15,000 16,500 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-35 35 14 16 19 25 42 39 155 147 15,000 16,500 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-40 40 14 16 19 25 42 39 155 154 15,000 16,500 CAD カート 在庫品
PCBLS-16-45 45 14 16 19 25 42 39 155 161 15,000 16,500 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-50 50 14 16 19 25 42 39 155 168 15,000 16,500 CAD カート 在庫品
PCBLS-16-60 60 14 16 19 25 42 39 155 182 16,100 17,710 CAD カート 在庫品
PCBLS-16-70 70 14 16 19 25 42 39 155 196 16,100 17,710 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-80 80 14 16 19 25 42 39 155 210 16,900 18,590 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-90 90 14 16 19 25 42 39 155 230 20,900 22,990 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-100 100 14 16 19 25 42 39 155 246 21,200 23,320 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-110 110 14 16 19 25 42 39 155 262 21,600 23,760 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-120 120 14 16 19 25 42 39 155 277 21,900 24,090 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-130 130 14 16 19 25 42 39 155 293 22,300 24,530 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-140 140 14 16 19 25 42 39 155 309 22,700 24,970 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-150 150 14 16 19 25 42 39 155 324 23,100 25,410 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-10-H 10 6 5 5.5 16 30 26 24 16 6,940 7,634 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-15-H 15 6 5 5.5 16 30 26 24 17 6,940 7,634 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-20-H 20 6 5 5.5 16 30 26 24 18 6,940 7,634 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-25-H 25 6 5 5.5 16 30 26 24 19 6,940 7,634 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-30-H 30 6 5 5.5 16 30 26 24 20 7,280 8,008 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-35-H 35 6 5 5.5 16 30 26 24 20 8,360 9,196 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-40-H 40 6 5 5.5 16 30 26 24 21 8,360 9,196 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-45-H 45 6 5 5.5 16 30 26 24 21 8,360 9,196 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-50-H 50 6 5 5.5 16 30 26 24 22 8,360 9,196 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-60-H 60 6 5 5.5 16 30 26 24 23 8,610 9,471 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-70-H 70 6 5 5.5 16 30 26 24 25 8,920 9,812 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-5-80-H 80 6 5 5.5 16 30 26 24 26 9,180 10,098 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-10-H 10 7.1 6 7 16 30 26 35 17 6,980 7,678 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-15-H 15 7.1 6 7 16 30 26 35 18 6,980 7,678 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-20-H 20 7.1 6 7 16 30 26 35 19 6,980 7,678 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-25-H 25 7.1 6 7 16 30 26 35 20 6,980 7,678 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-30-H 30 7.1 6 7 16 30 26 35 21 7,650 8,415 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-35-H 35 7.1 6 7 16 30 26 35 22 7,650 8,415 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-40-H 40 7.1 6 7 16 30 26 35 23 7,650 8,415 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-45-H 45 7.1 6 7 16 30 26 35 24 7,650 8,415 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-50-H 50 7.1 6 7 16 30 26 35 25 7,650 8,415 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-60-H 60 7.1 6 7 16 30 26 35 27 9,220 10,142 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-70-H 70 7.1 6 7 16 30 26 35 29 9,560 10,516 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-6-80-H 80 7.1 6 7 16 30 26 35 31 9,770 10,747 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-10-H 10 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 38 8,570 9,427 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-15-H 15 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 40 8,570 9,427 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-20-H 20 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 40 7,470 8,217 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-25-H 25 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 42 7,470 8,217 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-30-H 30 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 44 8,250 9,075 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-35-H 35 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 46 8,250 9,075 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-40-H 40 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 48 8,250 9,075 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-45-H 45 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 50 8,250 9,075 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-50-H 50 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 52 8,250 9,075 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-60-H 60 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 56 9,810 10,791 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-70-H 70 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 60 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-80-H 80 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 64 10,200 11,220 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-90-H 90 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 67 10,500 11,550 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-8-100-H 100 8.2 8 9.5 19 35 32.5 63 71 10,800 11,880 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-15-H 15 9.6 10 12 19 35 32.5 100 45 12,800 14,080 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-20-H 20 9.6 10 12 19 35 32.5 100 50 11,000 12,100 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-25-H 25 9.6 10 12 19 35 32.5 100 53 11,000 12,100 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-30-H 30 9.6 10 12 19 35 32.5 100 56 11,500 12,650 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-35-H 35 9.6 10 12 19 35 32.5 100 59 11,500 12,650 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-40-H 40 9.6 10 12 19 35 32.5 100 62 11,500 12,650 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-45-H 45 9.6 10 12 19 35 32.5 100 65 11,500 12,650 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-50-H 50 9.6 10 12 19 35 32.5 100 68 11,500 12,650 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-60-H 60 9.6 10 12 19 35 32.5 100 71 12,100 13,310 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-70-H 70 9.6 10 12 19 35 32.5 100 77 14,000 15,400 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-80-H 80 9.6 10 12 19 35 32.5 100 83 14,000 15,400 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-90-H 90 9.6 10 12 19 35 32.5 100 89 14,300 15,730 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-100-H 100 9.6 10 12 19 35 32.5 100 95 14,300 15,730 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-110-H 110 9.6 10 12 19 35 32.5 100 101 14,600 16,060 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-10-120-H 120 9.6 10 12 19 35 32.5 100 107 15,000 16,500 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-20-H 20 10.6 12 14.5 25 42 39 144 93 13,000 14,300 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-25-H 25 10.6 12 14.5 25 42 39 144 100 11,300 12,430 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-30-H 30 10.6 12 14.5 25 42 39 144 104 11,700 12,870 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-35-H 35 10.6 12 14.5 25 42 39 144 108 11,700 12,870 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-40-H 40 10.6 12 14.5 25 42 39 144 112 11,700 12,870 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-45-H 45 10.6 12 14.5 25 42 39 144 116 11,700 12,870 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-50-H 50 10.6 12 14.5 25 42 39 144 120 11,700 12,870 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-60-H 60 10.6 12 14.5 25 42 39 144 128 12,400 13,640 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-70-H 70 10.6 12 14.5 25 42 39 144 136 12,400 13,640 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-80-H 80 10.6 12 14.5 25 42 39 144 144 12,800 14,080 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-90-H 90 10.6 12 14.5 25 42 39 144 153 15,200 16,720 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-100-H 100 10.6 12 14.5 25 42 39 144 161 15,500 17,050 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-110-H 110 10.6 12 14.5 25 42 39 144 170 16,000 17,600 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-12-120-H 120 10.6 12 14.5 25 42 39 144 179 16,600 18,260 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-30-H 30 14 16 19 25 42 39 257 140 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-35-H 35 14 16 19 25 42 39 257 147 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-40-H 40 14 16 19 25 42 39 257 154 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-45-H 45 14 16 19 25 42 39 257 161 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-50-H 50 14 16 19 25 42 39 257 168 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-60-H 60 14 16 19 25 42 39 257 182 20,800 22,880 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-70-H 70 14 16 19 25 42 39 257 196 20,800 22,880 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-80-H 80 14 16 19 25 42 39 257 210 21,900 24,090 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-90-H 90 14 16 19 25 42 39 257 230 26,100 28,710 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-100-H 100 14 16 19 25 42 39 257 246 26,500 29,150 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-110-H 110 14 16 19 25 42 39 257 262 26,900 29,590 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-120-H 120 14 16 19 25 42 39 257 277 27,300 30,030 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-130-H 130 14 16 19 25 42 39 257 293 27,800 30,580 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-140-H 140 14 16 19 25 42 39 257 309 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
PCBLS-16-150-H 150 14 16 19 25 42 39 257 324 28,700 31,570 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PCBLSボールロックピン - ノブタイプ


材質・仕上げ

PCBLS PCBLS-H
ノブ ナイロン6 ナイロン6
操作ボタン SUS303相当 SUS630相当
ピン SUS303相当 SUS630相当
ボール SUS420J2相当 SUS420J2相当
内蔵スプリング ステンレス鋼線 ステンレス鋼線

特長

  • 操作しやすいノブつきロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
  • せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
  • 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
    末尾記号なし----標準タイプ
    末尾記号H----重荷重タイプ

適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PCBLS-5 PCBLS-5-H PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14
PCBLS-6 PCBLS-6-H
PCBLS-8 PCBLS-8-H
PCBLS-10 PCBLS-10-H
PCBLS-12 PCBLS-12-H
PCBLS-16 PCBLS-16-H

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PCBLSボールロックピン - ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります