寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 140 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 147 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 154 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PCBLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 161 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 168 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PCBLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 182 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PCBLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 196 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 210 | 18,600 | 20,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 230 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 246 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 262 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 277 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 293 | 24,600 | 27,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 309 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 324 | 25,500 | 28,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PCBLS | PCBLS-H | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6 | ナイロン6 |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | ||
| PCBLS-5 | PCBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PCBLS-6 | PCBLS-6-H | |||||
| PCBLS-8 | PCBLS-8-H | |||||
| PCBLS-10 | PCBLS-10-H | |||||
| PCBLS-12 | PCBLS-12-H | |||||
| PCBLS-16 | PCBLS-16-H | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。







