• ロックピン

ロックピン - マグネットタイプ

Lock Pin with magnet

PRMLS

形状図

PRMLSロックピン - マグネットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
12
17
22
27
32
42
52
62
18
23
28
33
43
53
63
83
d
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 L L1 d d1 D H 許容保持荷重*1
(N)
二面せん断荷重*2
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PRMLS-6-12 12 1.3 6 17.5 26 22 65 22 18 2,090 2,299 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-6-17 17 1.3 6 17.5 26 22 65 22 19 2,110 2,321 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-6-22 22 1.3 6 17.5 26 22 65 22 20 2,140 2,354 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-6-27 27 1.3 6 17.5 26 22 65 22 21 2,160 2,376 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-6-32 32 1.3 6 17.5 26 22 65 22 22 2,190 2,409 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-6-42 42 1.3 6 17.5 26 22 65 22 24 2,210 2,431 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-6-52 52 1.3 6 17.5 26 22 65 22 26 2,250 2,475 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-8-17 17 1.3 8 17.5 26 22 45 40 23 2,150 2,365 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-8-22 22 1.3 8 17.5 26 22 45 40 24 2,190 2,409 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-8-27 27 1.3 8 17.5 26 22 45 40 25 2,210 2,431 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-8-32 32 1.3 8 17.5 26 22 45 40 26 2,250 2,475 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-8-42 42 1.3 8 17.5 26 22 45 40 29 2,290 2,519 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-8-52 52 1.3 8 17.5 26 22 45 40 32 2,360 2,596 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-8-62 62 1.3 8 17.5 26 22 45 40 35 2,410 2,651 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-10-18 18 2.2 10 23 34 28.5 95 62 43 2,700 2,970 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-10-23 23 2.2 10 23 34 28.5 95 62 46 2,750 3,025 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-10-28 28 2.2 10 23 34 28.5 95 62 49 2,770 3,047 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-10-33 33 2.2 10 23 34 28.5 95 62 52 2,810 3,091 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-10-43 43 2.2 10 23 34 28.5 95 62 58 2,880 3,168 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-10-53 53 2.2 10 23 34 28.5 95 62 64 2,950 3,245 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-10-63 63 2.2 10 23 34 28.5 95 62 70 3,020 3,322 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-12-23 23 2.2 12 23 34 28.5 75 90 52 2,850 3,135 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-12-33 33 2.2 12 23 34 28.5 75 90 61 2,930 3,223 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-12-43 43 2.2 12 23 34 28.5 75 90 70 3,000 3,300 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-12-53 53 2.2 12 23 34 28.5 75 90 79 3,080 3,388 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-12-63 63 2.2 12 23 34 28.5 75 90 88 3,150 3,465 CAD カート 実働10日目出荷
PRMLS-12-83 83 2.2 12 23 34 28.5 75 90 106 3,390 3,729 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 許容保持荷重は、磁石の吸着力による荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
*2: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
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
PRMLSロックピン - マグネットタイプ


材質・仕上げ

PRMLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ピン SUS303相当
磁石 ネオジム

特長

  • 抜き差しのみで使用できるロックピン。
  • ノブ座面に内蔵の磁石で相手材と吸着して固定。
  • ピンは突起がないストレート形状で軽い力で挿入できます。

使用上の注意

プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料に対しては使用できません。相手材が磁性材料であることを確認してください。

適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PRMLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14
PRMLS-8
PRMLS-10
PRMLS-12

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PRMLSロックピン - マグネットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事