寸法・CAD・価格
品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 許容保持荷重*1 (N) |
二面せん断荷重*2 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMLS-10-18 | 18 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 43 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRMLS-10-23 | 23 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 46 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRMLS-10-28 | 28 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 49 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRMLS-10-33 | 33 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 52 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRMLS-10-43 | 43 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 58 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRMLS-10-53 | 53 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 64 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PRMLS-10-63 | 63 | 2.2 | 10 | 23 | 34 | 28.5 | 95 | 62 | 70 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 許容保持荷重は、磁石の吸着力による荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
*2: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
材質・仕上げ
PRMLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ピン | SUS303相当 |
磁石 | ネオジム |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- ノブ座面に内蔵の磁石で相手材と吸着して固定。
- ピンは突起がないストレート形状で軽い力で挿入できます。