• ロックピン

ボールロックピン - ストロークタイプ

Ball Lock Pin Stroke Pin Type

PTBLS

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

PTBLSボールロックピン - ストロークタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
0
5
d
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 s L L1 d d1 d2 D H 質量
(g)
最大締付力(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PTBLS-6-0 5 0 5 6 7 17.5 38 30 21 16 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PTBLS-6-5 5 5 5 6 7 17.5 38 30 22 18 12,100 13,310 CAD カート 在庫品
PTBLS-8-0 5 0 6.5 8 9.5 17.5 38 30 24 16 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PTBLS-8-5 5 5 6.5 8 9.5 17.5 38 30 25 18 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PTBLS-10-0 5 0 8.7 10 12 23 47 36 44 21 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
PTBLS-10-5 5 5 8.7 10 12 23 47 36 45 23 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
PTBLS-12-0 5 0 9.4 12 14 23 47 36 48 21 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
PTBLS-12-5 5 5 9.4 12 14 23 47 36 50 23 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PTBLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
操作ボタン ナイロン6(赤)
ピン SUS303相当
ボール SUS420J2相当
内蔵スプリング SUS631相当

特長

  • パネルの固定などスピーディに行うことができます。
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH11です。

使用方法

PTBLSボールロックピン - ストロークタイプ


適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PTBLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PTBLS-8
PTBLS-10 PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*
PTBLS-12

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PTBLSボールロックピン - ストロークタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります