• ロックピン

ボールロックピン - リテーナタイプ

Ball Lock Pin with Ball Retainer

PFBLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPL(PCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PFBLSボールロックピン - リテーナタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
15
20
25
30
50
40
d
すべて
8
10
12

単位 : mm

品番 L L1 d d1 D1 H B 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFBLS-8-15 15 6.3 8 8.7 13.5 7 12 40 12 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-8-20 20 6.3 8 8.7 13.5 7 12 40 14 4,530 4,983 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-8-25 25 6.3 8 8.7 13.5 7 12 40 16 4,610 5,071 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-8-30 30 6.3 8 8.7 13.5 7 12 40 18 4,690 5,159 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-8-50 50 6.3 8 8.7 13.5 7 12 40 25 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-10-15 15 8.7 10 12 15 7 15 62 22 5,060 5,566 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-10-20 20 8.7 10 12 15 7 15 62 25 5,140 5,654 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-10-25 25 8.7 10 12 15 7 15 62 28 5,220 5,742 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-10-30 30 8.7 10 12 15 7 15 62 28 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-10-50 50 8.7 10 12 15 7 15 62 41 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-12-20 20 9.5 12 14.5 18.5 9 17 90 34 5,610 6,171 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-12-30 30 9.5 12 14.5 18.5 9 17 90 43 5,740 6,314 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-12-40 40 9.5 12 14.5 18.5 9 17 90 52 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
PFBLS-12-50 50 9.5 12 14.5 18.5 9 17 90 61 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PFBLSボールロックピン - リテーナタイプ


材質・仕上げ

PFBLS
ピン SUS303相当
ワッシャ SUS316L相当
ボール SUS420J2相当
内蔵スプリング SUS631相当

特長

  • 抜き差しのみで使用できるロックピン。
  • コンパクトな設計が可能です。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。

適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PFBLS-8 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PFBLS-10
PFBLS-12 PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PFBLSボールロックピン - リテーナタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

特性を選ぶ

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります