• ロックピン

ロックピン - ノブタイプ

Lock Pins with Stainless Steel Pawl - Knob type

PCPLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PCPLSロックピン - ノブタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d3 d2 D H a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCPLS-6-10 10 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 11 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-12 12 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 11 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-16 16 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 12 3,370 3,707 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-20 20 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 12 3,460 3,806 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-25 25 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 13 3,460 3,806 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-30 30 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 14 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-35 35 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 15 3,560 3,916 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-40 40 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 16 3,690 4,059 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-45 45 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 17 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-50 50 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 18 3,690 4,059 CAD カート 在庫品
PCPLS-6-60 60 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 21 4,120 4,532 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-70 70 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 25 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-6-80 80 7 6 7.3 5.9 15 30 21 2.3 0.5 17 27 4,250 4,675 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-10 10 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 13 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-16 16 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 14 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-20 20 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 15 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-25 25 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 17 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-30 30 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 19 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-35 35 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 21 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-40 40 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 23 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-45 45 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 25 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-50 50 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 27 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
PCPLS-8-60 60 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 30 4,070 4,477 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-70 70 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 44 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-80 80 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 48 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-90 90 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 52 4,290 4,719 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-8-100 100 8.4 8 9.8 7.9 15 30 21 2.8 0.6 35 53 4,370 4,807 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-15 15 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 24 3,610 3,971 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-20 20 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 27 3,140 3,454 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-25 25 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 29 3,140 3,454 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-30 30 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 31 3,190 3,509 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-35 35 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 33 3,190 3,509 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-40 40 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 36 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-45 45 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 39 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-50 50 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 42 3,300 3,630 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-60 60 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 45 3,360 3,696 CAD カート 在庫品
PCPLS-10-70 70 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 48 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-80 80 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 52 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-90 90 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 59 4,460 4,906 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-100 100 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 62 4,550 5,005 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-110 110 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 66 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-10-120 120 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 72 4,730 5,203 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-20 20 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 33 3,830 4,213 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-25 25 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 36 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-30 30 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 40 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-35 35 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 44 3,370 3,707 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-40 40 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 48 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-45 45 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 52 3,470 3,817 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-50 50 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 56 3,520 3,872 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-60 60 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 64 3,590 3,949 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-70 70 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 72 3,670 4,037 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-80 80 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 80 3,730 4,103 CAD カート 在庫品
PCPLS-12-90 90 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 86 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-100 100 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 95 4,920 5,412 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-110 110 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 99 5,090 5,599 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-12-120 120 11.3 12 13.7 11.9 18 34 26 3.8 1 75 108 5,250 5,775 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-30 30 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 78 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-35 35 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 85 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-40 40 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 92 4,180 4,598 CAD カート 在庫品
PCPLS-16-45 45 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 99 4,310 4,741 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-50 50 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 106 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
PCPLS-16-60 60 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 120 4,530 4,983 CAD カート 在庫品
PCPLS-16-70 70 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 134 4,530 4,983 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-80 80 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 148 4,650 5,115 CAD カート 在庫品
PCPLS-16-90 90 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 159 5,940 6,534 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-100 100 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 172 6,120 6,732 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-110 110 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 186 6,260 6,886 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-120 120 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 198 6,490 7,139 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-130 130 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 211 6,680 7,348 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-140 140 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 225 6,870 7,557 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-16-150 150 14.2 16 18.7 15.9 22 40 32 4.8 1.2 138 239 7,080 7,788 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-30 30 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 117 5,530 6,083 CAD カート 在庫品
PCPLS-20-35 35 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 128 5,530 6,083 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-40 40 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 139 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-45 45 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 150 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-50 50 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 161 5,810 6,391 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-60 60 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 183 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-70 70 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 205 6,110 6,721 CAD カート 在庫品
PCPLS-20-80 80 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 227 6,290 6,919 CAD カート 在庫品
PCPLS-20-90 90 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 247 8,030 8,833 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-100 100 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 267 8,520 9,372 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-110 110 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 287 8,690 9,559 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-120 120 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 307 9,050 9,955 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-130 130 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 327 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-140 140 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 347 9,570 10,527 CAD カート 実働15日目出荷
PCPLS-20-150 150 14.8 20 22.7 19.8 25 40 33 4.8 1.2 228 368 9,840 10,824 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PCPLSロックピン - ノブタイプ


材質・仕上げ

PCPLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
操作ボタン ナイロン6(赤)
ピン SUS303相当
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS301相当

特長

  • コストパフォーマンスを高めたロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。

操作

PCPLSロックピン - ノブタイプ


適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PCPLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PCPLS-8
PCPLS-10
PCPLS-12
PCPLS-16
PCPLS-20

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PCPLSロックピン - ノブタイプ


仕様変更のご案内

ロックピンの L寸法公差を変更いたします。

詳しくは
https://www.nbk1560.com/news/2026/20260415/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります