• ロックピン

PCPLS-10-120

ロックピン - ノブタイプ

Lock Pins with Stainless Steel Pawl - Knob type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPL(PCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PCPLS-10-120の形状図

PCPLSロックピン - ノブタイプ 寸法図

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d3 d2 D H a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCPLS-10-120 120 9.8 10 11.7 9.9 18 34 26 3.3 1 47 72 4,730 5,203 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PCPLSロックピン - ノブタイプ


PCPLS-10-120の材質・仕上げ

PCPLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
操作ボタン ナイロン6(赤)
ピン SUS303相当
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS301相当

PCPLS-10-120の特長

  • コストパフォーマンスを高めたロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。

操作

PCPLSロックピン - ノブタイプ


適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PCPLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PCPLS-8
PCPLS-10
PCPLS-12
PCPLS-16
PCPLS-20

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PCPLSロックピン - ノブタイプ


仕様変更のご案内

ロックピンの L寸法公差を変更いたします。

詳しくは
https://www.nbk1560.com/news/2026/20260415/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

PCPLS-10にはこのような商品があります

PCPLSにはこのような商品があります