寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPLS-16-70 | 70 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 134 | 3,250 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCPLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUS303相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。