• ロックピン

ロックピン - T字ノブタイプ

Lock Pin with T-Handle

PWPLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPL(PCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PWPLSロックピン - T字ノブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d L d1 d2 d3 L1 D H B a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PWPLS-6-10 6 10 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 14 5,250 5,775 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-12 6 12 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 15 5,270 5,797 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-16 6 16 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 15 5,400 5,940 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-20 6 20 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 16 5,400 5,940 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-25 6 25 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 17 5,400 5,940 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-30 6 30 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 18 5,400 5,940 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-35 6 35 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 19 5,480 6,028 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-40 6 40 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 20 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-45 6 45 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 20 5,550 6,105 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-50 6 50 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 21 5,700 6,270 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-60 6 60 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 23 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-70 6 70 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 25 6,430 7,073 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-6-80 6 80 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 17 26 6,710 7,381 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-10 8 10 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 17 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-16 8 16 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 19 5,510 6,061 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-20 8 20 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 21 5,510 6,061 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-25 8 25 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 22 5,580 6,138 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-30 8 30 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 24 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-35 8 35 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 26 5,600 6,160 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-40 8 40 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 28 5,670 6,237 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-45 8 45 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 29 5,750 6,325 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-50 8 50 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 31 5,820 6,402 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-60 8 60 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 34 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-70 8 70 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 38 6,130 6,743 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-80 8 80 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 41 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-90 8 90 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 45 7,120 7,832 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-8-100 8 100 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 35 48 7,280 8,008 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-15 10 15 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 32 5,500 6,050 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-20 10 20 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 34 5,520 6,072 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-25 10 25 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 36 5,660 6,226 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-30 10 30 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 39 5,670 6,237 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-35 10 35 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 41 5,750 6,325 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-40 10 40 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 43 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-45 10 45 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 46 5,840 6,424 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-50 10 50 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 48 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-60 10 60 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 53 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-70 10 70 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 58 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-80 10 80 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 62 6,710 7,381 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-90 10 90 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 67 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-100 10 100 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 72 7,730 8,503 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-110 10 110 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 77 7,890 8,679 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-10-120 10 120 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 47 81 7,970 8,767 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-20 12 20 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 42 5,820 6,402 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-25 12 25 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 45 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-30 12 30 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 49 6,120 6,732 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-35 12 35 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 53 6,130 6,743 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-40 12 40 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 57 6,280 6,908 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-45 12 45 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 60 6,300 6,930 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-50 12 50 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 64 6,310 6,941 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-60 12 60 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 71 6,490 7,139 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-70 12 70 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 79 6,510 7,161 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-80 12 80 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 86 6,480 7,128 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-90 12 90 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 94 6,760 7,436 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-100 12 100 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 101 6,940 7,634 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-110 12 110 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 109 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-12-120 12 120 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 75 116 7,310 8,041 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-30 16 30 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 96 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-35 16 35 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 103 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-40 16 40 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 110 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-45 16 45 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 116 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-50 16 50 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 124 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-60 16 60 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 137 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-70 16 70 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 151 7,320 8,052 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-80 16 80 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 165 7,520 8,272 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-90 16 90 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 179 7,720 8,492 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-100 16 100 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 192 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-110 16 110 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 206 8,860 9,746 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-120 16 120 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 220 9,000 9,900 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-130 16 130 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 234 9,060 9,966 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-140 16 140 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 248 9,120 10,032 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-16-150 16 150 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 138 261 9,190 10,109 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-30 20 30 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 135 8,850 9,735 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-35 20 35 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 146 8,970 9,867 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-40 20 40 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 158 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-45 20 45 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 169 9,190 10,109 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-50 20 50 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 181 9,360 10,296 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-60 20 60 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 203 9,490 10,439 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-70 20 70 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 226 9,790 10,769 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-80 20 80 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 249 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-90 20 90 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 272 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-100 20 100 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 294 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-110 20 110 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 317 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-120 20 120 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 340 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-130 20 130 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 362 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-140 20 140 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 385 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
PWPLS-20-150 20 150 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 228 397 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PWPLSロックピン - T字ノブタイプ


材質・仕上げ

PWPLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ブシュ SUS303相当
操作ボタン ポリアセタール(赤)
ピン SUS303相当
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS302相当
ワッシャ SUS303相当

特長

  • T字ノブつきロックピン。
  • ノブの持ち手は両側に突き出た形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
  • ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。

操作

PWPLSロックピン - T字ノブタイプ


適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PWPLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PWPLS-8
PWPLS-10 PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*
PWPLS-12
PWPLS-16
PWPLS-20

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PWPLSロックピン - T字ノブタイプ

ロックピン用キーリングPKRS-NIがあります。PKRS-NI

PWPLSロックピン - T字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります