• ロックピン

ロックピン - L字ノブタイプ

Lock Pin with L-Handle

PDPL

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PDPLロックピン - L字ノブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d L d1 d2 d3 L1 D H B a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PDPL-6-10 6 10 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 13 4,960 5,456 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-12 6 12 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 13 4,960 5,456 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-16 6 16 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 14 5,020 5,522 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-20 6 20 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 15 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-25 6 25 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 16 5,100 5,610 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-30 6 30 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 17 5,100 5,610 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-35 6 35 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 18 5,200 5,720 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-40 6 40 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 19 5,130 5,643 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-45 6 45 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 20 5,250 5,775 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-50 6 50 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 21 5,510 6,061 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-60 6 60 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 22 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-70 6 70 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 24 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-6-80 6 80 7.3 15 5.9 7 32.5 23 17.5 2.3 0.5 14 26 5,700 6,270 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-10 8 10 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 17 4,960 5,456 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-16 8 16 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 19 4,900 5,390 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-20 8 20 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 20 4,960 5,456 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-25 8 25 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 22 4,970 5,467 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-30 8 30 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 24 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-35 8 35 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 25 5,000 5,500 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-40 8 40 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 27 5,130 5,643 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-45 8 45 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 29 5,140 5,654 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-50 8 50 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 30 5,190 5,709 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-60 8 60 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 32 5,610 6,171 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-70 8 70 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 34 5,700 6,270 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-80 8 80 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 36 5,780 6,358 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-90 8 90 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 38 5,810 6,391 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-8-100 8 100 9.8 15 7.9 8.4 32.5 23 17.5 2.8 0.6 28 40 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-15 10 15 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 36 5,190 5,709 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-20 10 20 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 37 5,190 5,709 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-25 10 25 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 38 5,210 5,731 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-30 10 30 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 39 5,220 5,742 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-35 10 35 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 40 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-40 10 40 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 42 5,320 5,852 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-45 10 45 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 44 5,400 5,940 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-50 10 50 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 45 5,540 6,094 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-60 10 60 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 46 5,750 6,325 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-70 10 70 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 48 5,780 6,358 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-80 10 80 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 52 5,750 6,325 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-90 10 90 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 54 6,280 6,908 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-100 10 100 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 56 6,580 7,238 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-110 10 110 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 58 6,600 7,260 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-10-120 10 120 11.7 18 9.9 9.8 43.5 30.5 23 3.3 1 38 60 6,680 7,348 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-20 12 20 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 42 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-25 12 25 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 45 5,650 6,215 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-30 12 30 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 49 5,660 6,226 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-35 12 35 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 53 5,750 6,325 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-40 12 40 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 56 5,750 6,325 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-45 12 45 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 60 5,830 6,413 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-50 12 50 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 64 5,840 6,424 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-60 12 60 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 71 5,920 6,512 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-70 12 70 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 78 5,960 6,556 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-80 12 80 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 86 5,920 6,512 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-90 12 90 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 93 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-100 12 100 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 100 6,760 7,436 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-110 12 110 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 108 6,870 7,557 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-12-120 12 120 13.7 18 11.9 11.3 43.5 30.5 23 3.8 1 61 115 6,950 7,645 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-30 16 30 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 97 6,240 6,864 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-35 16 35 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 104 6,460 7,106 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-40 16 40 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 111 6,550 7,205 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-45 16 45 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 118 6,720 7,392 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-50 16 50 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 124 7,020 7,722 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-60 16 60 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 138 7,210 7,931 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-70 16 70 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 152 7,250 7,975 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-80 16 80 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 165 7,340 8,074 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-90 16 90 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 179 8,120 8,932 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-100 16 100 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 192 8,170 8,987 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-110 16 110 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 206 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-120 16 120 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 219 8,290 9,119 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-130 16 130 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 233 8,520 9,372 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-140 16 140 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 247 8,570 9,427 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-16-150 16 150 18.7 22 15.9 14.2 58 38.5 30.5 4.8 1.2 113 260 8,610 9,471 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-30 20 30 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 136 7,840 8,624 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-35 20 35 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 147 7,970 8,767 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-40 20 40 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 159 8,070 8,877 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-45 20 45 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 170 8,210 9,031 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-50 20 50 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 181 8,460 9,306 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-60 20 60 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 203 8,480 9,328 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-70 20 70 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 226 8,840 9,724 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-80 20 80 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 248 8,920 9,812 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-90 20 90 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 270 9,240 10,164 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-100 20 100 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 293 9,330 10,263 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-110 20 110 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 315 9,440 10,384 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-120 20 120 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 338 9,670 10,637 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-130 20 130 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 360 9,740 10,714 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-140 20 140 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 382 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
PDPL-20-150 20 150 22.7 25 19.8 14.8 58 39.5 30.5 4.8 1.2 187 394 9,950 10,945 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PDPLロックピン - L字ノブタイプ


材質・仕上げ

PDPL
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ブシュ SUS303相当
操作ボタン ポリアセタール(赤)
ピン スティール
三価クロメート処理
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS302相当
ワッシャ SUS303相当

特長

  • L字ノブつきロックピン。
  • ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。

操作

PDPLロックピン - L字ノブタイプ


適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PDPL-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PDPL-8
PDPL-10
PDPL-12
PDPL-16 PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*
PDPL-20

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PDPLロックピン - L字ノブタイプ

ロックピン用キーリングPKRS-NIがあります。PKRS-NI

PDPLロックピン - L字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります