寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPL-8-10 | 8 | 10 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 17 | 4,960 | 5,456 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-16 | 8 | 16 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 19 | 4,900 | 5,390 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-20 | 8 | 20 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 20 | 4,960 | 5,456 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-25 | 8 | 25 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 22 | 4,970 | 5,467 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-30 | 8 | 30 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 24 | 4,980 | 5,478 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-35 | 8 | 35 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 25 | 5,000 | 5,500 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-40 | 8 | 40 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | 5,130 | 5,643 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-45 | 8 | 45 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 29 | 5,140 | 5,654 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-50 | 8 | 50 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 30 | 5,190 | 5,709 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-60 | 8 | 60 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 32 | 5,610 | 6,171 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-70 | 8 | 70 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 34 | 5,700 | 6,270 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-80 | 8 | 80 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 36 | 5,780 | 6,358 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-90 | 8 | 90 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 38 | 5,810 | 6,391 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-100 | 8 | 100 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 40 | 5,830 | 6,413 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPL | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPL-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPL-8 | |||||
| PDPL-10 | |||||
| PDPL-12 | |||||
| PDPL-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPL-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








