寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPL-16-30 | 16 | 30 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 97 | 6,240 | 6,864 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-35 | 16 | 35 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 104 | 6,460 | 7,106 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-40 | 16 | 40 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 111 | 6,550 | 7,205 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-45 | 16 | 45 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 118 | 6,720 | 7,392 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-50 | 16 | 50 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 124 | 7,020 | 7,722 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-60 | 16 | 60 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 138 | 7,210 | 7,931 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-70 | 16 | 70 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 152 | 7,250 | 7,975 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-80 | 16 | 80 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 165 | 7,340 | 8,074 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-90 | 16 | 90 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 179 | 8,120 | 8,932 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-100 | 16 | 100 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 192 | 8,170 | 8,987 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-110 | 16 | 110 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 206 | 8,240 | 9,064 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-120 | 16 | 120 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 219 | 8,290 | 9,119 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-130 | 16 | 130 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 233 | 8,520 | 9,372 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-140 | 16 | 140 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 247 | 8,570 | 9,427 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-150 | 16 | 150 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 260 | 8,610 | 9,471 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPL | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPL-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPL-8 | |||||
| PDPL-10 | |||||
| PDPL-12 | |||||
| PDPL-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPL-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








