寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPL-10-15 | 10 | 15 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 36 | 5,190 | 5,709 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-20 | 10 | 20 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 37 | 5,190 | 5,709 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-25 | 10 | 25 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 38 | 5,210 | 5,731 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-30 | 10 | 30 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 39 | 5,220 | 5,742 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-35 | 10 | 35 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 40 | 5,300 | 5,830 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-40 | 10 | 40 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 42 | 5,320 | 5,852 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-45 | 10 | 45 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 44 | 5,400 | 5,940 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-50 | 10 | 50 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 45 | 5,540 | 6,094 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-60 | 10 | 60 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 46 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-70 | 10 | 70 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 48 | 5,780 | 6,358 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-80 | 10 | 80 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 52 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-90 | 10 | 90 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 54 | 6,280 | 6,908 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-100 | 10 | 100 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 56 | 6,580 | 7,238 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-110 | 10 | 110 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 58 | 6,600 | 7,260 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-120 | 10 | 120 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 60 | 6,680 | 7,348 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPL | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPL-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPL-8 | |||||
| PDPL-10 | |||||
| PDPL-12 | |||||
| PDPL-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPL-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








