寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPLS-6-16-NI | 16 | 7 | 6 | 7.5 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 32 | 4,790 | CAD | カート | - |
PCPLS-6-20-NI | 20 | 7 | 6 | 7.5 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 33 | 4,790 | CAD | カート | - |
PCPLS-6-25-NI | 25 | 7 | 6 | 7.5 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 34 | 4,790 | CAD | カート | - |
PCPLS-6-30-NI | 30 | 7 | 6 | 7.5 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 35 | 4,790 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-6-35-NI | 35 | 7 | 6 | 7.5 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 36 | 4,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-6-40-NI | 40 | 7 | 6 | 7.5 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 37 | 4,910 | CAD | カート | - |
PCPLS-6-45-NI | 45 | 7 | 6 | 7.5 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 38 | 4,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-6-50-NI | 50 | 7 | 6 | 7.5 | 5.9 | 12 | 25 | 20 | 2.3 | 0.5 | 17 | 39 | 4,910 | CAD | カート | - |
PCPLS-8-16-NI | 16 | 8.4 | 8 | 10 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 51 | 4,930 | CAD | カート | - |
PCPLS-8-20-NI | 20 | 8.4 | 8 | 10 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 53 | 4,930 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-8-25-NI | 25 | 8.4 | 8 | 10 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 55 | 4,930 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-8-30-NI | 30 | 8.4 | 8 | 10 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 57 | 5,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-8-35-NI | 35 | 8.4 | 8 | 10 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 59 | 5,060 | CAD | カート | - |
PCPLS-8-40-NI | 40 | 8.4 | 8 | 10 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 61 | 5,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-8-45-NI | 45 | 8.4 | 8 | 10 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 63 | 5,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-8-50-NI | 50 | 8.4 | 8 | 10 | 7.9 | 15 | 30 | 21 | 2.8 | 0.6 | 35 | 65 | 5,060 | CAD | カート | - |
PCPLS-10-20-NI | 20 | 9.8 | 10 | 12 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 86 | 5,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-10-25-NI | 25 | 9.8 | 10 | 12 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 89 | 5,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-10-30-NI | 30 | 9.8 | 10 | 12 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 92 | 5,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-10-35-NI | 35 | 9.8 | 10 | 12 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 95 | 5,490 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-10-40-NI | 40 | 9.8 | 10 | 12 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 98 | 5,630 | CAD | カート | - |
PCPLS-10-45-NI | 45 | 9.8 | 10 | 12 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 101 | 5,630 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-10-50-NI | 50 | 9.8 | 10 | 12 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 104 | 5,630 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-10-60-NI | 60 | 9.8 | 10 | 12 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 110 | 5,630 | CAD | カート | - |
PCPLS-12-25-NI | 25 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 101 | 5,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-12-30-NI | 30 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 105 | 5,910 | CAD | カート | - |
PCPLS-12-35-NI | 35 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 109 | 5,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-12-40-NI | 40 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 113 | 6,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-12-45-NI | 45 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 117 | 6,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-12-50-NI | 50 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 121 | 6,060 | CAD | カート | - |
PCPLS-12-60-NI | 60 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 129 | 6,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-12-70-NI | 70 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 137 | 6,210 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-12-80-NI | 80 | 11.3 | 12 | 14 | 11.9 | 18 | 34 | 26 | 3.8 | 1 | 75 | 145 | 6,210 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-16-30-NI | 30 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 181 | 7,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-16-35-NI | 35 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 188 | 7,420 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-16-40-NI | 40 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 195 | 7,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-16-45-NI | 45 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 202 | 7,640 | CAD | カート | - |
PCPLS-16-50-NI | 50 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 209 | 7,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-16-60-NI | 60 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 223 | 7,640 | CAD | カート | - |
PCPLS-16-70-NI | 70 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 237 | 7,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-16-80-NI | 80 | 14.2 | 16 | 19 | 15.9 | 22 | 40 | 32 | 4.8 | 1.2 | 138 | 251 | 7,840 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-20-30-NI | 30 | 14.8 | 20 | 23 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 218 | 9,090 | CAD | カート | - |
PCPLS-20-35-NI | 35 | 14.8 | 20 | 23 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 229 | 9,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-20-40-NI | 40 | 14.8 | 20 | 23 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 240 | 9,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-20-45-NI | 45 | 14.8 | 20 | 23 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 251 | 9,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-20-50-NI | 50 | 14.8 | 20 | 23 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 262 | 9,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-20-60-NI | 60 | 14.8 | 20 | 23 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 284 | 9,320 | CAD | カート | - |
PCPLS-20-70-NI | 70 | 14.8 | 20 | 23 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 306 | 9,530 | CAD | カート | 非在庫品 |
PCPLS-20-80-NI | 80 | 14.8 | 20 | 23 | 19.8 | 25 | 40 | 33 | 4.8 | 1.2 | 228 | 328 | 9,530 | CAD | カート | - |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCPLS-NI | |
---|---|
ノブ | SUS303相当 |
操作ボタン | SUS303相当 |
ピン | SUS303相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。