• ロックピン

ロックピン - リングタイプ

Lock Pins with Stainless Steel Pawl - Ring type

PBPLS-NI

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPLPCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PBPLS-NIロックピン - リングタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d d1 d3 d2 L L1 D H H1 a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBPLS-6-16-NI 6 7.3 5.9 12 16 7 23 38 22 2.3 0.5 17 20 5,850 6,435 CAD カート 在庫品
PBPLS-6-20-NI 6 7.3 5.9 12 20 7 23 38 22 2.3 0.5 17 21 5,850 6,435 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-25-NI 6 7.3 5.9 12 25 7 23 38 22 2.3 0.5 17 22 5,850 6,435 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-30-NI 6 7.3 5.9 12 30 7 23 38 22 2.3 0.5 17 23 5,850 6,435 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-35-NI 6 7.3 5.9 12 35 7 23 38 22 2.3 0.5 17 24 6,010 6,611 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-40-NI 6 7.3 5.9 12 40 7 23 38 22 2.3 0.5 17 25 6,010 6,611 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-45-NI 6 7.3 5.9 12 45 7 23 38 22 2.3 0.5 17 26 6,010 6,611 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-50-NI 6 7.3 5.9 12 50 7 23 38 22 2.3 0.5 17 27 6,010 6,611 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-60-NI 6 7.3 5.9 12 60 7 23 38 22 2.3 0.5 17 30 6,310 6,941 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-70-NI 6 7.3 5.9 12 70 7 23 38 22 2.3 0.5 17 34 6,400 7,040 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-6-80-NI 6 7.3 5.9 12 80 7 23 38 22 2.3 0.5 17 36 6,470 7,117 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-16-NI 8 9.8 7.9 12 16 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 23 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-20-NI 8 9.8 7.9 12 20 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 25 5,970 6,567 CAD カート 在庫品
PBPLS-8-25-NI 8 9.8 7.9 12 25 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 27 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-30-NI 8 9.8 7.9 12 30 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 29 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-35-NI 8 9.8 7.9 12 35 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 30 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-40-NI 8 9.8 7.9 12 40 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 32 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-45-NI 8 9.8 7.9 12 45 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 34 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-50-NI 8 9.8 7.9 12 50 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 36 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-60-NI 8 9.8 7.9 12 60 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 42 6,430 7,073 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-70-NI 8 9.8 7.9 12 70 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 45 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-80-NI 8 9.8 7.9 12 80 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 49 6,600 7,260 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-90-NI 8 9.8 7.9 12 90 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 54 6,690 7,359 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-8-100-NI 8 9.8 7.9 12 100 8.4 23 38 22 2.8 0.6 35 55 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-15-NI 10 11.7 9.9 16 15 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 48 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-20-NI 10 11.7 9.9 16 20 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 49 6,740 7,414 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-25-NI 10 11.7 9.9 16 25 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 52 6,740 7,414 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-30-NI 10 11.7 9.9 16 30 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 55 6,740 7,414 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-35-NI 10 11.7 9.9 16 35 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 58 6,740 7,414 CAD カート 実働5日目出荷
PBPLS-10-40-NI 10 11.7 9.9 16 40 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 60 6,920 7,612 CAD カート 在庫品
PBPLS-10-45-NI 10 11.7 9.9 16 45 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 63 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-50-NI 10 11.7 9.9 16 50 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 66 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-60-NI 10 11.7 9.9 16 60 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 74 6,920 7,612 CAD カート 在庫品
PBPLS-10-70-NI 10 11.7 9.9 16 70 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 77 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-80-NI 10 11.7 9.9 16 80 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 83 7,020 7,722 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-90-NI 10 11.7 9.9 16 90 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 90 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-100-NI 10 11.7 9.9 16 100 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 95 7,240 7,964 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-110-NI 10 11.7 9.9 16 110 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 101 7,370 8,107 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-10-120-NI 10 11.7 9.9 16 120 9.8 28 42 26.5 3.3 1 47 108 7,460 8,206 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-20-NI 12 13.7 11.9 16 20 11.3 28 42 27 3.8 1 75 58 6,400 7,040 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-25-NI 12 13.7 11.9 16 25 11.3 28 42 27 3.8 1 75 61 7,000 7,700 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-30-NI 12 13.7 11.9 16 30 11.3 28 42 27 3.8 1 75 63 7,000 7,700 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-35-NI 12 13.7 11.9 16 35 11.3 28 42 27 3.8 1 75 69 7,000 7,700 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-40-NI 12 13.7 11.9 16 40 11.3 28 42 27 3.8 1 75 73 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-45-NI 12 13.7 11.9 16 45 11.3 28 42 27 3.8 1 75 78 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-50-NI 12 13.7 11.9 16 50 11.3 28 42 27 3.8 1 75 82 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-60-NI 12 13.7 11.9 16 60 11.3 28 42 27 3.8 1 75 91 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-70-NI 12 13.7 11.9 16 70 11.3 28 42 27 3.8 1 75 99 7,410 8,151 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-80-NI 12 13.7 11.9 16 80 11.3 28 42 27 3.8 1 75 107 7,410 8,151 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-90-NI 12 13.7 11.9 16 90 11.3 28 42 27 3.8 1 75 116 7,520 8,272 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-100-NI 12 13.7 11.9 16 100 11.3 28 42 27 3.8 1 75 125 7,630 8,393 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-110-NI 12 13.7 11.9 16 110 11.3 28 42 27 3.8 1 75 134 7,790 8,569 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-12-120-NI 12 13.7 11.9 16 120 11.3 28 42 27 3.8 1 75 142 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-30-NI 16 18.7 15.9 20 30 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 119 8,170 8,987 CAD カート 在庫品
PBPLS-16-35-NI 16 18.7 15.9 20 35 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 128 8,170 8,987 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-40-NI 16 18.7 15.9 20 40 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 135 8,490 9,339 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-45-NI 16 18.7 15.9 20 45 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 142 8,490 9,339 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-50-NI 16 18.7 15.9 20 50 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 150 8,490 9,339 CAD カート 在庫品
PBPLS-16-60-NI 16 18.7 15.9 20 60 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 165 8,490 9,339 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-70-NI 16 18.7 15.9 20 70 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 183 8,750 9,625 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-80-NI 16 18.7 15.9 20 80 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 195 8,750 9,625 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-90-NI 16 18.7 15.9 20 90 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 212 9,060 9,966 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-100-NI 16 18.7 15.9 20 100 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 227 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-110-NI 16 18.7 15.9 20 110 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 243 9,480 10,428 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-120-NI 16 18.7 15.9 20 120 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 259 9,740 10,714 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-130-NI 16 18.7 15.9 20 130 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 273 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-140-NI 16 18.7 15.9 20 140 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 289 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
PBPLS-16-150-NI 16 18.7 15.9 20 150 14.2 32 46.5 33 4.8 1.2 138 305 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PBPLS-NIロックピン - リングタイプ


材質・仕上げ

PBPLS-NI
本体 SUS303相当
操作ボタン SUS303相当
ピン SUS303相当
リング SUS301相当
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS301相当

特長

  • リングつきロックピン。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

操作

PBPLS-NIロックピン - リングタイプ


ロックピンPBPLシリーズのバリエーション

・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン
・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン

適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PBPLS-6-NI PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PBPLS-8-NI
PBPLS-10-NI PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*
PBPLS-12-NI
PBPLS-16-NI

ロックピン用チェーンはリングに取りつけてください。
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PBPLS-NIロックピン - リングタイプ


仕様変更のご案内

ロックピンの L寸法公差を変更いたします。

詳しくは
https://www.nbk1560.com/news/2026/20260415/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

特性を選ぶ

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります