寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-8-10 | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 38 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-15 | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 40 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-20 | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 40 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PCBLS-8-25 | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 42 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PCBLS-8-30 | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 44 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
| PCBLS-8-35 | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 46 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-40 | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 48 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCBLS-8-45 | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 50 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-50 | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 52 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCBLS-8-60 | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 56 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-70 | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 60 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-80 | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 64 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-90 | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 67 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-8-100 | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 71 | 9,680 | 10,648 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PCBLS | PCBLS-H | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6 | ナイロン6 |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | ||
| PCBLS-5 | PCBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PCBLS-6 | PCBLS-6-H | |||||
| PCBLS-8 | PCBLS-8-H | |||||
| PCBLS-10 | PCBLS-10-H | |||||
| PCBLS-12 | PCBLS-12-H | |||||
| PCBLS-16 | PCBLS-16-H | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。







