• ロックピン

ボールロックピン - T字ノブタイプ

Ball Lock Pin with T-Handle

PWBLT

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPL(PCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PWBLTボールロックピン - T字ノブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
10
20
30
40
50
60
d
すべて
6
8
10

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 D H B 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PWBLT-6-10 10 7 6 7 13.5 40 25 15.5 23 10 26,200 28,820 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-6-20 20 7 6 7 13.5 40 25 15.5 23 11 26,800 29,480 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-6-30 30 7 6 7 13.5 40 25 15.5 23 12 27,500 30,250 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-6-40 40 7 6 7 13.5 40 25 15.5 23 13 28,200 31,020 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-6-50 50 7 6 7 13.5 40 25 15.5 23 14 28,900 31,790 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-8-20 20 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 43 24 29,000 31,900 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-8-30 30 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 43 27 29,400 32,340 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-8-40 40 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 43 29 29,400 32,340 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-8-50 50 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 43 31 29,400 32,340 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-10-20 20 9.6 10 12 18 48 31 20.5 69 28 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-10-30 30 9.6 10 12 18 48 31 20.5 69 31 32,500 35,750 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-10-40 40 9.6 10 12 18 48 31 20.5 69 35 32,500 35,750 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-10-50 50 9.6 10 12 18 48 31 20.5 69 38 32,500 35,750 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLT-10-60 60 9.6 10 12 18 48 31 20.5 69 41 34,300 37,730 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PWBLTボールロックピン - T字ノブタイプ


材質・仕上げ

PWBLT
ノブ ナイロン6(黒)
操作ボタン チタン
ピン チタン
ボール セラミック
内蔵スプリング ハステロイ*1C4相当

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


特長

  • T字ノブつきロックピン。
  • ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • ピンと操作ボタンはチタン製。スティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。

適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PWBLT-6 PBC-*-14
PBC-*-18
PBC-*-24
PBC-*-30
PBCS-*-14
PBCS-*-18
PBCS-*-24
PBCS-*-30
PRC-*-14
PRC-*-18
PRC-*-24
PRC-*-30
PSRC-*-14
PSRC-*-18
PSRC-*-24
PWBLT-8
PWBLT-10

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PWBLTボールロックピン - T字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります