寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPLS-10-15 | 10 | 15 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 31 | 5,510 | 6,061 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-20 | 10 | 20 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 34 | 5,520 | 6,072 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-25 | 10 | 25 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 36 | 5,650 | 6,215 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-30 | 10 | 30 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 38 | 5,680 | 6,248 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-35 | 10 | 35 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 41 | 5,730 | 6,303 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-40 | 10 | 40 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 43 | 5,770 | 6,347 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-45 | 10 | 45 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 45 | 5,820 | 6,402 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-50 | 10 | 50 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 48 | 5,860 | 6,446 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-60 | 10 | 60 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 52 | 5,990 | 6,589 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-70 | 10 | 70 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 57 | 6,660 | 7,326 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-80 | 10 | 80 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 61 | 6,680 | 7,348 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-90 | 10 | 90 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 66 | 6,940 | 7,634 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-100 | 10 | 100 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 71 | 7,710 | 8,481 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-110 | 10 | 110 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 75 | 7,870 | 8,657 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-10-120 | 10 | 120 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 47 | 80 | 7,950 | 8,745 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPLS-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPLS-8 | |||||
| PDPLS-10 | |||||
| PDPLS-12 | |||||
| PDPLS-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPLS-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








