寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPLS-8-10 | 8 | 10 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 17 | 5,500 | 6,050 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-16 | 8 | 16 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 19 | 5,510 | 6,061 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-20 | 8 | 20 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 20 | 5,510 | 6,061 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-25 | 8 | 25 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 22 | 5,580 | 6,138 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-30 | 8 | 30 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 24 | 5,590 | 6,149 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-35 | 8 | 35 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 25 | 5,590 | 6,149 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-40 | 8 | 40 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 27 | 5,670 | 6,237 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-45 | 8 | 45 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 29 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-50 | 8 | 50 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 30 | 5,820 | 6,402 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-60 | 8 | 60 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 34 | 5,980 | 6,578 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-70 | 8 | 70 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 37 | 6,130 | 6,743 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-80 | 8 | 80 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 40 | 7,070 | 7,777 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-90 | 8 | 90 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 44 | 7,090 | 7,799 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPLS-8-100 | 8 | 100 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 35 | 47 | 7,250 | 7,975 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- ピン部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPLS-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPLS-8 | |||||
| PDPLS-10 | |||||
| PDPLS-12 | |||||
| PDPLS-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPLS-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








