単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | d3 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDKLS-10-25-SC | 25 | 4.5 | 10 | 12.6 | 18 | 3 | 43.5 | 35 | 23 | 46 | 56 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

PDKLS-10-25-SCの材質・仕上げ
| PDKLS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS303相当 |
| ロック機構 | 亜鉛ダイカスト/ステンレス |
| 専用キー | スティール ニッケルメッキ |
PDKLS-10-25-SCの特長
- 専用キーで操作可能なロックピン。
- 専用キーをノブ上部から挿入し、180°回転させることでポールを出し入れできます。
- キーを外しておけば不用意なロックピンの操作を防止できます。
使用上の注意
キーは全商品共通のため、防犯には使用できません。適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDKLS-8-SC | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDKLS-10-SC | |||||
| PDKLS-12-SC | |||||
| PDKLS-16-SC | PBC-*-24 | PBCS-*-24 | PRC-*-24 | PSRC-*-24 | PKRS-24-NI-* |
| PDKLS-20-SC | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。








