公開日:2014年03月31日 更新日:2022年04月26日
設計者のための 画N固® (ディスプレイ機器固定部品) 解説
画N固®(がんこ)とは
ディスプレイ機器固定部品です。 タブレットPCやディスプレイを、機器・装置のさまざまな場所に取りつけることができます。 タブレットPCを生産現場に導入したけれど、設置場所をどうしよう・・・とお困りの方に! ディスプレイを機械に取りつけたいけれど、どのように取りつけよう・・・とお困りの方に! 画N固は現場のIT化を支援します!
タブレットPC用
ディスプレイ用
3分間技術講座 ディスプレイ取りつけ前に!考慮したい2つのポイント ※音声あり
使用例
装置やカート、棚など、生産現場のさまざまな場所にご使用いただけます。
画N固®(がんこ)の3つの特長
骨太設計でがっちり固定
耐久性にすぐれた骨太設計。 工場内でも安心してご使用いただけます。
豊富なラインアップ
お客さまの仕様にあわせてお選びいただけます。
特殊仕様の画N固、1個から製作します。
お客さまのご要望に合わせて、1個からでも製作します。 製作実績多数。詳しくはこちらをご覧ください。
ラインアップ
ディスプレイ機器
タブレットPC、ディスプレイ、キーボード、ノートPCなど。
タブレットPC
ディスプレイ
キーボード・ノートPC
取りつけ方法
前面取りつけ
アルミフレーム・壁面などの平らな場所に取りつけ。
背面取りつけ
壁面パネル・カバーパネル・板金などの平板に取りつけ。
アルミフレーム端面
□ 40 のアルミフレーム端面に取りつけ。
丸パイプ
φ28 - φ42.7 の丸パイプに取りつけ。
マグネット取りつけ
マグネットで機器・装置に取りつけ。
調整角度
360°回転タイプ
360°回転し、全方向に±15°傾きます。
1軸タイプ
1軸方向に角度調整できます。
固定タイプ
搭載アイテムを完全に固定します。
アームタイプ
2軸方向に角度調整でき、さらにアームが180°スイングします。
2軸タイプ
2軸方向に角度調整できます。
商品ラインアップ
ディスプレイ用
調整角度→
|
360°回転タイプ |
1軸タイプ |
固定タイプ |
|
---|---|---|---|---|
前面取りつけ |
DFT-AF DFK-AF 内蔵スプリング 六角穴付きボルト による角度保持 による角度固定 |
DFS-AF DFSN-AF
|
- |
|
背面取りつけ |
AV-D30-5T |
|||
アルミフレーム端面 |
- |
|||
丸パイプ |
DFS-PB DFSN-PB
|
- |
調整角度→
|
アームタイプ |
2軸タイプ |
---|---|---|
前面取りつけ |
カウンタバラン |
- |
背面取りつけ |
カウンタバラン |
ディスプレイ用の画N固は、VESA75、VESA100に対応しています。
VESA規格とは
VESA(ベサ)とは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。 VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶モニタの取りつけ寸法についても策定しています。 FPD固定部品画N固(がんこ)は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。いずれもM4のねじで固定できます。
タブレットPC(iPad)用
調整角度→
|
1軸タイプ |
固定タイプ |
組み合わせ |
---|---|---|---|
前面取りつけ |
- |
||
背面取りつけ |
|||
アルミフレーム端面 |
- |
||
丸パイプ |
- |
||
マグネット取りつけ |
クランプレバー |
- |
キーボード・ノートPC(B5サイズ)用
特殊品
ディスプレイ
特殊品事例
「支柱パイプからオフセットした位置に固定したい」というご要望にお応えして。
タブレットPC
標準品はiPadに対応しています。 iPad以外の各種タブレットPCのサイズに合った画N固を製作します。 1個からでも製作します。お気軽にお問い合わせください。
対応実績
- Nexus(Google)
- Surface Pro 2(Microsoft®)
- VersaPro(NEC)
- STYLISTIC(富士通)
- タフパッド(Panasonic)
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。 お見積りをご希望の際は、下記項目についてお知らせください。
- タブレットPCの型番:
- タブレットPCの置く向き(縦or横):
- タブレットPC側面の干渉の可否(画N固に取りつけ後に使用したいボタン・ケーブル差しこみ口の指定など):
- 取りつけ方法(壁面、アルミフレーム、丸パイプ など):
- 調整角度(360°回転、上下、左右など):
- ご使用環境(使用頻度、振動の有無など):
- 数量:
- ご希望の納期: