2009年

2009年12月16日

在庫抱えていませんか? 1個の注文にも応える“NBK”

みなさま,在庫を抱えていませんか?

NBKの“ものづくり”は1個流し。
必要なものを,そのときに,要るだけお出しします。
プーリー・カップリング・ねじ・ハンドル…etc,1個でもご注文ください。
特殊品のご相談,無理難題,ナーンデモお待ちしています。

2009年10月21日

驚異の高剛性!新世代ディスクカップリング“XBW/XBS”

当社自慢のエックス(limX)シリーズから・・・。
“驚異の高剛性”は,材質にアルミニウム合金のなかで最高強度をもつ
超々ジュラルミン(A7075)を採用。独自のハブ構造(特許取得済),
締結部品の構造バランス並びに高度な組立技術ノウハウにより実現できました。

また,オールステンレス製のディスクカップリングを標準在庫(当日出荷)
しているのは,世界広しと言えどもNBKだけです。

2009年10月14日

無敵のボールプランジャ! PNF“ Nonesuch(ノンサッチ)”

本日は当社が無敵と誇る,ミニボールプランジャのご紹介です。
・プランジャの寿命が気になる…。
・高精度のプランジャが欲しい…。
・プランジャのコストを下げたい…。
こんなお客さまの声から生まれたミニボールプランジャ,
その名もPNF“ Nonesuch(ノンサッチ)”!!

2009年10月07日

第12回 関西 機械要素技術展に出展しています。

機械要素,加工技術を一堂に集めた西日本最大の専門技術展
会期 | 2009年10月7日(水)~9日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | インテックス大阪 B会場(4号館) B4-28
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
http://www.mtech-kansai.jp/

2009年09月18日

TV放映:カンブリア宮殿

このシルバーウィークの真っ只中の9月21日月曜日,
夜10時~10時54分テレビ東京系にて放映されるTV番組
「カンブリア宮殿」のスペシャル番組の中で,NBKが再度取り上げられます。

2009年09月02日

あなた色に染まります! 色変更サービス

NBKのミニプラクランプレバーは,1個からお好きな色をご指定できます。

塗装やメッキではないため,剥がれて"チリ"や"ホコリ"になりません。
一役買っています。
・クリーンルーム内での注意喚起の用途に
・特別な色の指示による作業標準マニュアルのサポートに

2009年08月26日

暗所でも効果を発揮! 抗菌処理サービス

NBKの抗菌処理サービスは,株式会社神戸製鋼所のケニファインの技術導入
メーカーの抗菌処理を使用しています。

光触媒作用が不要なため,光の当たらない環境でも抗菌効果があり,
また効果が持続的で,かつ短時間で抗菌性を発揮するため,
たとえば機械内部や裏側など,十分に洗浄・殺菌できない場所にも有効です。

2009年08月19日

締めつけ力 2倍! パワー十字ノブ

取り付け・取り外しが必要な“ノブ”や“ナット”の締めつけにおいて,
工具を使ったり,さらにはハンマーで叩いたりしていませんか?

本日,ご紹介のパワー十字ノブを使用すると工具レスで,取り付け・取り外しが
簡単,発生軸力が大きくなるため,振動対策,ゆるみ止め対策に優れています。

2009年07月01日

簡単,簡単! カップリングの選定!

先週の展示会出展と同時に,当社サイトに新しい選定ソフトを公開しました。

 その名も,『カプリコン選定ナビ』
アクチュエータとモータを選ぶだけで,寸法や性能を満足する最適なカップリン
グが選定できます。
 ぜひ一度,お試しあれ・・・・。

2009年06月17日

温暖化ガス削減に配慮した製品

麻生太郎首相が,先週の6月10日,2020年時点の温暖化ガス排出削減の中期目標
を2005年比で15%削減にすると表明されました。

実は,NBK製品にもISO14040およびISO14044で規格化されたLCAの手法を用い,
温暖化ガスの排出量削減を評価した“ミニプラクランプレバー”があります。

当社従来品(LEM/LEMS)から変更することにより,
1個につき 5.1g-CO2等価量の削減,6.5%の排出量の削減です。
1台の機械装置に何個も使用することがあるレバー。
小さなことからコツコツと....温暖化ガス排出削減の評価を始めてみませんか?

2009年06月10日

EU機械指令「ガードに関する特別要求事項」に対応はお済みですか?

ご参考までに・・・・

欧州へ機械を輸出するために必要なCEマーキングの表示。
CEマーキングの表示のために満足しなければならないEU機械指令2006/42/EC
本年12月29日から有効。締め切り間近です。

そのEU機械指令附属書I(機械類の設計と製造に関する必須健康安全要求事
項)の中の次の項目です。