2011年

2011年11月30日

同軸度精度を極限まで追求。カップリング「XRP」

・両軸穴の同軸度3μm以下
・外周および端面の振れ50μm以下
・軸穴径の公差H6
・三次元測定機(Carl Zeiss製UPMC)による全数検査書付き。

送り装置の究極の等速性を追及し,薄膜コーティング装置での膜厚を一定に。
極限の繰り返し精度を要求するステージ&アクチュエータに。

2011年11月09日

共振抑制カップリング「XGT」

装置が共振(ハンチング)してしている・・・。
もっとゲインを上げて高応答なチューニングをしたい・・・。

そんな時は“高振動吸収”が特長の「XGT」が出番です。

2011年10月19日

座面の傾きに対応。「球面座金」

タップ加工の角度が傾いている.....。
座面当たりが均一でない......。

そんなお困りごとを“簡単”に解決できるのが,「球面座金」。

2枚の座金の合わせ面が,特殊な球面状の凹凸になっている座金です。
最大2°までの傾きに対応できます!

2011年09月21日

ロングヒット製品「ディンプルノブ」

当社のノブのカテゴリー製品の内,常に売れ筋トップランク。
シンプルで洗練された,様々な装置にフィットするデザインでロングヒット!!
外周のくぼみは操作性を高めています。

2011年08月31日

周辺装置にやさしいカップリング 「XUT」

新世代高性能カップリング「エックス・シリーズ」の1つ「XUT」。

ハブに内蔵された“ブシュ”とスペーサの“ピン”がスリップする構造。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
また高精度のはめ合いにより,バックラッシュは極小です。

2011年07月13日

位置合わせ,角度調整に「アジャスタブルメカニズム」

用途は,位置合わせや角度調整。
台形ねじ,調整用リードねじなどのシャフトに取りつけます。

その驚くべき機能は,ノブ側からは時計回り・反時計回りのどちらにも回転し,
簡単に位置合わせや角度調節ができます。
しかし,取りつけたシャフト側からは強力にロックされ,回転しません。

2011年04月20日

【新製品追加情報】リニアクランパ・ズィー

リニアガイドウェイ各社のレールに対応。レールを直接クランプして,
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止などの用途に最適な
「リニアクランパ・ズィー」の新製品追加情報カタログが完成しました。

2011年03月02日

第4回 国際太陽電池展《PV EXPO 2011》に出展しています。

太陽光発電業界 日本最大の国際商談展示会
太陽電池の研究・開発・ 製造に必要な部品・材料,装置,
セル・モジュールが一堂に出展
会期 | 2011年3月2日(水)~3月4日(金)
時間 | 10:00~18:00 [4日(金)のみ17:00終了]
会場 | 東京ビッグサイト 東6ホール 36-18
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
http://www.pvexpo.jp

2011年01月19日

第40回 インターネプコン・ジャパン に出展しています。

エレクトロニクス製造・実装に関する装置、技術、部品・材料が
一堂に集まる専門技術展
会期 | 2011年1月19日(水)~1月21日(金)
時間 | 10:00~18:00 [21日(金)のみ17:00終了]
会場 | 東京ビッグサイト 東6ホール 36-29
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
http://www.nepcon.jp

2011年01月12日

より安全な位置ぎめに!!安全機構つきの「インデックスプランジャ」

位置ぎめ・固定を“簡単”な操作で行えるインデックスプランジャ。
ノブを引き上ると内臓のスプリングが収縮し,ピンは引込まれますが…,

こんな不安はありませんか??
・ワークからの荷重でスプリングが収縮しピンが引込まれて,
 固定が外れるかも…。


そんな不安を解消した新製品をご案内します!!