2012年11月28日
装置の真空引きをサポートします。「真空装置用ねじ」
真空環境で,ねじを使用すると・・・。
実は,ねじ穴の底やキリ穴にはガスが溜まっています。
このガスが真空環境下の処理品質に影響する可能性があります。
そこでNBKの「真空装置用ねじ」なら,ガス抜き穴つき。
穴に溜まったガスを真空引き時に同時に除去が可能です。
2012年11月21日
酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた「ねじ」
Hastelloy(ハステロイ)C-22
【特性】
湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属。
【用途】
海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・化学プラントなどに
2012年11月14日
ディスプレイに触れずに角度操作!!
ディスプレイ操作時,こんなお悩みありませんか?
・モーメントがかかり,破損が心配・・・。
・直接触れると汚れが付着し,見えづらい・・・。
・手袋を着用したままでは,操作しにくい・・・。
角度操作用取手「DPU」で,ディスプレイに直接触れずに,スムーズ操作!
2012年10月31日
「iPad用」新登場/ディスプレイ機器固定部品「画N固(がんこ)」
iPad対応商品が,画N固ラインアップに追加です。
画N固は,生産設備や試験装置のアルミフレーム,丸パイプ,壁面パネルに,
iPadなどのディスプレイ機器を「がっちり保持」。耐久性にすぐれた設計。
現場のIT化をご支援します。
2012年10月17日
NBKカップリング「MJC」が,グッドデザイン賞を受賞しました!
2012年10月03日
第15回 関西機械要素技術展に出展します。
2012年10月3日(水)~5日(金)にインテックス大阪で開催されます
「第15回 関西機械要素技術展」に出展します。
2012年の新商品を多数展示,5種類の新カタログも配布しております。
2012年09月26日
ゆるみ止めに効果を発揮!!「フランジ付きボタンボルト」
座面面積を広く確保したボルト。
座面との摩擦抵抗が高くなるため,強く締めつけなくても,ゆるみにくい!!
振動のある装置・機械のカバーなどの締めつけに・・・。
2012年09月12日
9種類もあります。ボールノブ。
NBKのボール形のノブ。
いわゆる「にぎり玉」ですが・・・当社では9品番ご用意しております。
材質は,オールステンレス製,アルミ合金製,ナイロン,フェノール樹脂,ゴム。
ねじ径は,M4~M12。
シンプルなボール形のノブだけでも,豊富な標準品ラインアップがあります。
機能に応じて,最適な商品をお選びいただけます。
2012年09月05日
表面を改質。クリーン仕様の「チタンねじ」
NBKの「チタンねじ」は少し独特。
特殊化学研磨・光輝処理を施しています。
油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
下記の装置にご使用いただいています。
半導体製造装置/有機EL製造装置/海洋機器/メッキ設備
その他にもあるチタンねじの特性は,下記からご確認ください。
2012年08月29日
大人気!! オールステンレス製ノブ「ローレットノブ」
機能美を極めたシンプルで飽きの来ないデザイン「ローレットノブ」。
特にオールステンレス製「KNMS/KUMS」シリーズは,
半導体製造装置,食品機械,医療機器,耐蝕・耐薬品が必要な装置など,
幅広い分野の装置にご利用いただいております。
2012年08月22日
断熱効果アリ!!「ウレタン取手/UUF」
強度のあるスティール製の芯体を硬質ポリウレタンでコーティング。
機器・装置から熱を受ける取手も,
ウレタン取手なら"断熱効果"を発揮し,握ることができます。
2012年08月01日
ガスケットの圧縮量を調整。「アジャスタブルコンプレションヒンジ」
ガスケットの圧縮量を調整ができるヒンジ。調整しろは5mm。
ドアとフレームとの間隔やガスケットの厚さにフレキシブルに対応します。
また,ドアやフレームの"ゆがみ"・"取りつけ誤差"を許容します。
2012年07月18日
【CADデータ】一括ダウンロード可能!!
NBKのホームページを,さらに便利にしました。
dxf形式データを"ワンクリック"で一括ダウンロード可能に。
カテゴリ毎にまとめて,zip形式で保存しています。
2012年07月11日
新商品「小頭ねじ」 / 機械・装置の省スペース化に!!
通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった締結部の端付近のような
箇所(下記リンク)にもザグリ加工を行い,頭部を隠すことができます。
2012年06月27日
新商品情報!!作業の簡略化に・・・「座金組込み六角穴付きボルト」
座金・・・
クリーンルーム内での,
真空チャンバなど装置の組みたてでは,手袋着用による組込み作業は大変。
ねじの取りつけ取りはずしの際に,座金が落下。
ナント同時に解決します。
2012年06月20日
第16回 機械要素技術展に出展しています。
機械要素、加工技術を一堂に集めた日本最大の専門技術展
会期 | 2012年6月20日(水)~ 6月22日(金)
時間 | 10:00~18:00(22日のみ17:00終了)
会場 | 東京ビッグサイト 東3ホール 4-34
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
http://www.mtech-tokyo.jp/
2012年06月13日
新商品情報!!小さな締めつけトルクで強力固定「偏心クランプボルト」
ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。
くさび効果で大きなクランプ力が得られます!!
・リニアガイドウェイ用レールの固定に。
・ワークや治具の固定に。
・重量物の位置の微調整に。
2012年06月06日
80種類の新商品をリリース。「e-nedzi.com(ネジコム)」
特殊ねじの総合カタログ「e-nedzi.com(ネジコム)」を発行しました。
ご要望に合わせて7つの新カテゴリを追加,80種類の新商品を標準化。
2012年05月23日
ほとんどの薬品に侵されません。「PTFE」製の樹脂ねじ
PTFE(テフロン)の特長は・・・
・耐熱性
・電気的性質
・耐薬品性
・耐磨耗性
ほとんどの薬品に侵されることはありません。
FPD製造装置・半導体製造装置などの耐薬品用途に最適です。
2012年05月16日
すばやく,確実にワークをクランプ「ラッチレバー」
スパイラルラッチを利用したクランピングレバー。
上下方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで,強力に!! すばやく!! 確実に!!
ワークをクランプできます。
2012年05月09日
軽量で全長が長い取手 「チューブラ取手」
大型装置の開閉部などの「大きなドア」に最適な取手。
全長が長いので,身長差のある方々も等しく使用可能なユニバーサル志向。
さらに特筆すべきは軽量!!
2012年05月02日
不用意な操作を防止するインデックスプランジャ
位置ぎめ・固定を簡単な操作で行えるインデックスプランジャ。
安全性を高めた「専用キータイプ」シリーズ。
キーを外しておけば,不用意な操作を防止します。
2012年04月25日
装置の水平性を保ちます。「レベリングフット」
NBK展示会のデモ装置にもよく使われている「レベリングフット」。
装置の下部に取りつけて,高さや傾きを調整します。
パッドは15°まで傾き,傾斜面でも装置を水平に保ちます!
2012年03月28日
位置ぎめ・装置の高剛性化に。「Smart-Zee」
リニアガイドウェイを任意の位置で直接クランプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止などにより,
製造装置の機械的剛性の向上が可能な「Smart-Zee」。
2012年03月21日
許容偏角30°。ゴミの内部侵入も防止可能です。
NBKのショックアブソーバ「PowerStop(パワーストップ)」。
今週も,オススメのアクセサリ部品のご紹介です。
通常は衝突物との許容偏角が2°の「パワーストップ」。
専用アクセサリ「ボルトプレサポート/ARA」を組み合わせて
許容偏角を30°にまでUPさせることが可能です。
2012年02月29日
第5回 国際太陽電池展《PV EXPO 2012》に出展しています。
太陽電池 / 太陽光発電システムの研究・開発・製造に必要な
あらゆる技術、部品・材料、装置が一堂に集まる国際専門展示会
会期 | 2012年2月29日(水)~3月2日(金)
時間 | 10:00~18:00 [2日(金)のみ17:00終了]
会場 | 東京ビッグサイト 東4ホール E27-17
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
http://www.pvexpo.jp
2012年02月22日
リニアガイドを保持する仕組みがわかります。「リニアクランパ・ズィー」
◆「リニアクランパ・ズィー」の機能:
リニアガイドウェイのテーブル保持,位置ぎめ,びびり防止による
機械装置の剛性向上,加工精度向上,振動防止対策。
2012年02月15日
新サービス登場! 「めねじ(貫通)」ハンドル追加工サービス
皆さまからのリクエストの多かった,
ハンドル・ハブへの「めねじ(貫通)」加工を追加。
軸穴加工の替わりに,大径のめねじ穴を加工指定できます。
2012年02月08日
ワンタッチでワークを位置ぎめ・固定「クイックピンプランジャ」
スプリングの力で,ワンタッチでワークを位置ぎめ・固定できます。
ワークの取りつけ・取りはずしや,位置調節の頻度が高い場所に・・・。
2012年02月01日
耐磨耗性・正確な位置ぎめに!!「ボールボタン/BB」
プランジャの受け側に使用する「ボールボタン」。
受け側の磨耗を防ぎ,より正確な位置ぎめを可能にします。
とくに重荷重用のプランジャには効果的です。
ボールタイプのプランジャのほか,ピンタイプのプランジャにも使用できます。
2012年01月25日
電気絶縁性があります!!プラスティック製ボールプランジャ「PPP」
本体がプラスティック製のボールプランジャ。
特長は「電気絶縁性」,「耐蝕性」,「軽量」。
電子機器などに使用できます。
2012年01月18日
第41回 インターネプコン ジャパン に出展しています。
エレクトロニクス製造・実装に関する装置、技術、部品・材料が
一堂に集まる専門技術展
会期 | 2012年1月18日(水)~1月20日(金)
時間 | 10:00~18:00 [20日(金)のみ17:00終了]
会場 | 東京ビッグサイト 東5ホール 東41-002
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
http://www.nepcon.jp
2012年01月11日
特殊環境に・・・「スーパーエンプラ・カップリング」
インライン式真空蒸着装置,有機EL製造装置,真空チャンバー内駆動装置に...
「ベスペル製」,「オールPEEK製」の物理的・化学的特性にすぐれた
スーパーエンジニアリングプラスティックを採用したカップリング。
真空引き時に生じるチャンバー内外の軸のミスアライメント対策,
チャンバー内アウトガス対策,耐薬品性+耐熱性,コンタミ防止対策,
RF電源の絶縁の用途に用いられます。