2010年

2010年11月17日

M20以上の大径ねじを市販のトルクレンチで簡単に取りつけ!!

過大な締めつけトルクを必要とする大径ねじの一般的な締結方法は,
・大型のスパナをハンマーで叩いたり,クレーンで吊り上げ。
・材料の熱膨張を利用したボルトヒータ。
・油圧機器などの高価な特殊工具を使用。
 など,どれも非常に大掛かりで危険な作業ばかり。

2010年11月10日

国内初の鉄道専門展「鉄道技術展 2010」に出展します。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   
    鉄道の安全・安心・快適・環境・省エネを追求。
    会期 | 2010年11月10日(水)~12日(金)
    時間 | 10:00~17:00
    会場 | 幕張メッセ 7ホール G-04
    主催 | フジサンケイ ビジネスアイ(日本工業新聞社)
    http://www.mtij.jp
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  

2010年10月13日

鉄道車両に採用多数!「DZUS(ズース) クイックアクセスファスナ」

◆「DZUS(ズース) クイックアクセスファスナ」の製品ポイントは・・・。
 ・わずか1秒?素早い脱着。
  ・ばね性を利用した強固な締結。
   ・すぐれた振動吸収性。ゆるみません。
    ・パネルに固定で,脱落防止。紛失なし。
     ・装置への取りつけが簡単。ねじ加工不要。

2010年10月06日

第13回 関西機械要素技術展に出展しています。

■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
機械要素、加工技術を一堂に集めた西日本最大の専門技術展
会期 | 2010年10月6日(水)~8日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | インテックス大阪 B会場(4号館) B4-28
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
http://www.mtech-kansai.jp
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   

2010年09月15日

「カプリコン」サイト,リニューアル!

NBKのカップリングブランド『カプリコン』。
この「カプリコン」のサイトが本日,リニューアルしました。

そのコンセプトは一言,「このサイト便利!」です。

2010年06月30日

第23回 インターフェックス ジャパン に出展しています。

 
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
   製薬・化粧品・洗剤を製造・研究開発するためのあらゆる
   機器・システム・技術が一堂に集結するアジア最大の国際専門展
     会期 | 2010年6月30日(水)~7月2日(金)
     時間 | 10:00~18:00 [2日(金)のみ17:00終了]
     会場 | 東京ビッグサイト 東4ホール 54-21
     主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.interphex.jp/
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   

2010年06月23日

第14回 機械要素技術展に出展しています。

 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   
    機械要素、加工技術を一堂に集めた日本最大の専門技術展
     会期 | 2010年6月23日(水)~25日(金)
     時間 | 10:00~18:00 [25日(金)のみ17:00終了]
     会場 | 東京ビッグサイト 東3ホール 5-2
     主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
     http://www.mtech-tokyo.jp/
  ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■   

2010年06月16日

ゆるみ止めに効果を発揮!!「高強度平座金」

ねじのゆるみでお困りの方,その原因は“座面陥没”ではありませんか??

「軟らかい材質への締めつけ」や「十分な強度を持たない平座金の使用」で
起こる座面陥没。この“座面陥没”が原因でゆるみが起こり,振動の起こる
締結部ではさらにゆるみがひどくなってしまうのです・・・。

2010年06月02日

「真空装置用ねじ(ガス抜き用穴つき)」

“タップ穴の下穴に溜まったガス”を見逃してはいませんか??

NBKの「真空装置用ねじ」は,
ガス抜き用穴つきで,穴に溜まったガスを除去します!

2010年04月21日

装置・搬送ラインの水平性を保つ「レベリングフット」

装置・搬送ラインの傾きありませんか?

球面つきのねじでパットは15°まで傾き,傾斜面でも装置を水平に保ちます!
レイアウトの変更による,傾きや高さの変更も任意です。
 
滑り止め用のラバーディスクつきもあります。

2010年03月24日

1/4回転で素早く締結。「DZUS クイックアクセスファスナ」

素早い脱着が必要な製品や激しい振動が起こる製品の締結に!!

スタッドを1/4回転させるだけで,簡単に素早く,しかも,強固に締結。
ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収するため,締結の緩みはありません。
豊富な実績が,その性能を実証しています。

2010年03月03日

第3回 国際太陽電池展《PV EXPO 2010》に出展しています。

 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・■   
  太陽電池/太陽光発電システムの研究・開発・製造に必要な
  あらゆる技術、部品・材料、装置が一堂に集まる国際専門展示会
    会期 | 2010年3月3日(水)~5日(金)
    時間 | 10:00~18:00[5日(金)のみ17:00終了]
    会場 | 東京ビッグサイト 東6ホール 46-18
    主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社
    http://www.pvexpo.jp/
 ■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・■

2010年02月17日

鋳鉄製Vプーリーの交換目安!

使用により発生する鋳鉄製Vプーリーの溝摩耗。
摩耗が進行すると設定した伝達能力を十分に発揮できません。

その溝摩耗の量…セーフ or アウト??

2010年01月27日

理想のエネルギ吸収 『PowerStop/パワーストップ』

本日は高性能ショックアブソーバ“PowerStop/パワーストップ”のご紹介です。
ワーク搬送などで生じるエネルギを吸収するショックアブソーバ。
当社製品“パワーストップ”の3大特長は,
“驚異のなめらかさ”“吸収エネルギ3倍”“長寿命”です。

2010年01月13日

ねじの脱落・紛失防止対策に『脱落防止ワッシャ』

ねじを取りはずしたあとに,ねじがカバーから脱落してしまった・・・。
そんな経験はありませんか?

そんな心配は,もう無用です。
新製品『脱落防止ワッシャ』で簡単に改善できます。
現在使用中の市販のねじに組みつけるだけ!

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)