2014年

2014年12月10日

【新商品】コンタミ対策に!! 新発想の「かじり防止ねじ」 その方法とは??

「潤滑剤」・「コンタミネーション」はNG・・・。
こんな環境下での“かじり・焼きつき”で,お困りではありませんか?

先週,開催の「SEMICON Japan 2014」にて,
初お披露目した新商品!
NBK独自の処理技術で表面を硬化させ,ねじのかじり・焼きつきを防止します。

2014年12月03日

SEMICON 出展中!半導体製造装置に必要な特殊ねじとは??

2014年12月3日(水)~5日(金)に東京ビッグサイトで開催の
「SEMICON Japan 2014」に出展しています。
真空・耐蝕性・耐熱性・非磁性・・・etc,
半導体製造装置に使用されている“特殊ねじ”を工程別にご紹介!

展示会プロデューサー,マーガレットの本年を締めくくる年内最後の展示会。
皆さまのご来場をお待ちしております。

2014年11月12日

静電気による工程トラブルの防止に!!導電性PEEKねじ

接触や摩擦によって生じる静電気の帯電・・・
ごみの吸着や電子部品の静電破壊,検査機の誤作動などトラブルの原因に。

静電気によるトラブルを防止する電気を通しやすい樹脂ねじ,
「導電性PEEKねじ」を標準化! その課題,NBKが解決!!

2014年10月29日

JIMTOF 開幕! 装置性能向上ができる新発想ブレーキとは?

2014年10月30日(木)~11月4日(火)に東京ビッグサイトで開催される
第27回 日本国際工作機械見本市(JIMTOF2014)に出展します。
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構で,工作機械の装置性能向上に貢献します!
皆さまのご来場をお待ちしております。

2014年10月15日

Web展示会「2分でわかる,NBK商品のツボ!」を開催中!!

NBKの新企画!! NBKサイトにて,Web展示会を開催いたしました。
「機械要素技術展」や「東京国際包装展」にご来場いただけなかった方や
もう1度,出品物を見たい方も必見です。

NBK商品のツボが,ナントたった2分でわかります!

2014年09月24日

第17回 関西機械要素技術展 に出展しています。

2014年9月24日(水)~26日(金)にインテックス大阪で開催の
「第17回 関西機械要素技術展」に出展しています。
機械要素の専門メーカ「NBK」より,専門メーカならではのユニークな
商品を多数ご提案!!

2014年08月20日

お求めやすい「価格」と「品揃え」で大好評!!「オールステンレス商品」

お求めやすい「価格」と充実の「品揃え」で大好評の
NBKの「オールステンレス商品」!!

耐蝕性・耐薬品性・耐熱性にすぐれており,
食品機械・医療機器・包装機械・半導体製造装置・FPD製造装置などの
用途に適しています。

「食品衛生法」・「HACCP」への対応にも,ご活用いただけます。

2014年07月09日

【新商品】樹脂ねじに「六角穴付き低頭ボルト・微細ねじ」を5シリーズ追加!!

樹脂ねじ(PEEK/RENY/PPS)に「六角穴付き低頭ボルト・微細ねじ」のラインアップを追加しました!
NBKなら,樹脂ねじの機器・装置の省スペース化に適した「低頭ボルト」から,精密機器用の「微細ねじ」まで,標準在庫!!
もちろん,“1本でも,当日出荷可能”です

2014年06月25日

第18回 機械要素技術展に出展しています!

東京ビッグサイトにてNBKが出展している第13回機械要素技術展が,
本日より,開催されてます。
なんと,今回はNBKのヒット製品“LinearClamper-Zee”を利用した,
『リニアガイドウェイ・クライミング・ロボット』を展示,高さ4.5mからの
“LinearClamper-Zee”の性能を利用した急降下は,大迫力です!
お時間がありましたら,是非ご覧ください。

2014年02月19日

【新商品】ネオジム磁石をねじに内蔵!マグネットつき六角ボルト・スクリュー

FA用小型強力マグネットシリーズに,
六角ボルト・グラブスクリューにネオジム磁石を内蔵したタイプが新登場!!
機器・装置への組みつけが容易です。

吸着力が最も強いネオジム磁石で,被吸着物をしっかりと吸着・保持します。
ワークの位置決め・固定などの用途に。

2014年02月12日

【新商品】取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器に!

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグに
管用平行ねじのステンレスタイプをラインアップに追加!

平行ねじのため,テーパーねじを締めつけたときのような
めねじ側部材の歪みが発生しません。
取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器・一般産業機械に!!

2014年02月05日

「第5回 振動技術展」に出展します。

NBKは明日2月6日より,開催の「第5回 振動技術展」に出展します。
装置・機械の振動を抑制するカップリングや,
非常時の緊急用ブレーキに最適な商品をご紹介!!
機械要素部品の専門メーカNBKより,振動から装置を守る技術をご提案します。

2014年01月22日

引張強さ40%UP!! 高強度の極低頭ボルト「SSHL」

低頭ボルト・極低頭ボルトと言えば・・・『NBK』。

従来品(SUSXM7)に対し,引張強さが40%UP。
頭部高さが低くなることによる省スペース化だけでなく,
ねじ1本あたりの強度が高いため,使用本数削減によるコンパクト設計・
軽量化・作業工数削減が可能です。

耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にも優れています。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて