2013年

2013年12月18日

引き出し用の取手に適した「ポケット取手/ULE」

ポケット取手にスタイリッシュなデザインの新商品をラインアップに追加!
タップ溝を全長にわたって加工しているため,取りつけ寸法の調整が可能です。
また,お好みのデザインのラベルを取りつけることができます。

2013年12月04日

セミコン・ジャパン 2013に出展しています。

NBKは,本日より幕張メッセで開催の「セミコン・ジャパン 2013」に
出展しています。
特殊ねじと言えば,NBKの「e-nedzi.com(ネジコム)」。
真空・クリーン・耐薬品・・・一般には入手困難な特殊ねじを多数ご提案。
半導体製造分野においてお役に立ちます!! ぜひ,ご来場ください。

2013年11月20日

振動に強いカムラッチ「E5」

がたつきが少なく振動に強いカムラッチ「E5」。
内部ばねにより,カムがフレームを押さえつける構造です。

六角レンチを押しつけるとカムがフレームから離れるため,
フレームを傷つけることなくカムを開閉できます。

2013年11月13日

オール金属製の「メタルヒンジ」。 材質のバリエーションが豊富です。

ヘビーデューティーな用途に適したオール金属製のヒンジ。
重厚感のあるデザインです。
なんと許容最大荷重:10000N!!
(HNGS-60×60-A-NI・HNGS-60×60-A-A4の場合)

“ヒンジ”をアルファベットに・・・品番は“HNG(ヒンジ―)”です。

2013年10月30日

取りつけ寸法1mm指定可能!! 軽量な「チューブラ取手」

アルミニウム製の中空パイプで,とっても軽量!
大型装置などの重くなりがちな引手部に,おススメです。

取りつけ寸法は1mm単位で指定可能!
さらに・・・,ご購入後も取りつけ寸法を短く変更することができ,
カスタマイズが容易な取手です。

2013年10月23日

位置決め・固定・段取りを簡単に! インデックスプランジャ

展示会会期中に,多く寄せられたご要望がありました。
「位置決め・固定・段取りを簡単に行いたい・・・・。」

そんな時,お役に立てるのが“インデックスプランジャ” 。
新商品を多数追加し,あらゆる仕様に応える品揃えがあります。
納期はもちろん,当日出荷が可能な在庫品です。

2013年10月16日

「JANAN PACK 2013」に出展しています。

NBKは東京ビッグサイトで開催中の
JAPAN PACK 2013(日本国際包装機械展)に出展しています。
機械要素部品の専門メーカ「NBK」。専門メーカならではの商品を多数ご提案!!
あいにくのお天気ですが,ぜひ,ご来場ください。お待ちしております。

2013年10月09日

【新商品】締付力2倍!! 振動対策・ゆるみ止め対策に。

高い締付力を得るために,ハンマーで叩いたりしていませんか?
アキシアルベアリング内蔵のクランプレバーなら,
“工具レス”で“簡単”に,通常の2倍の締付力が得られます。

確実な締めつけにより,発生軸力が大きくなるため,
振動対策・ゆるみ止め対策にすぐれています。

2013年10月02日

第16回 関西機械要素技術展に出展しています。

NBKは本日よりインテックス大阪で開催の
「第16回 関西機械要素技術展」に出展しています。
機械要素の専門メーカ「NBK」より,専門メーカならではの商品を多数ご提案!! 
10/1日発刊の新カタログ「NBK機械要素部品」も配布しております。
ぜひ,ご来場ください!

2013年09月18日

高い締めつけトルクに耐える「へクサロビュラねじ」

レンチ穴がなめたねじ。取りはずすには多くの時間と労力がかかり,
最悪の場合は,機器・装置本体が使用できなくなる危険性も・・・!

こんな問題は,NBKの「ヘクサロビュラねじ」が解決!!

ヘクサロビュラ穴は,六角穴や十字穴に対し,伝達効率が高く,
締めつけ穴の破損のリスクを軽減し,安全で確実な締めつけができます。
このため,ヨーロッパでは主流になりつつある締めつけ穴の形状です。

2013年09月04日

開閉トルクが異なる「トルクヒンジ/E6」

特殊スプリングにより,開閉トルクが異なるヒンジ。
PC用液晶モニターや重量扉の安全性向上などの用途におすすめです。

開けるときに軽く,閉じるときに重く,またはその逆にするなど,
用途に応じて設定できます。

2013年07月17日

第22回 モーション・エンジニアリング展に出展しています。

NBKは,本日より東京ビッグサイトで開催の
「第22回 モーション・エンジニアリング展」に出展しています。
伝導・制御・位置決めのための機械要素部品専門メーカー「NBK」より,
モーション・コントロールにおける商品を多数ご提案!!

2013年06月26日

【新商品】衛生環境に適したオールステンレス製「クランプレバー」

先週より,発売開始したイチオシの新商品をご紹介!!

衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などに適した「クランプレバー」。
オールステンレス製ですぐれた耐蝕性と強度があり,
しかも,ねじの頭部には六角穴がなく,ごみやほこりがたまりにくい形状です。

2013年05月08日

【カップリングの新提案】 高応答への解答がここに・・・!!

生産性向上のために,どのような特長のカップリングを選定していますか?
一般的には,高剛性のディスクタイプが推奨されています。
しかし,カップリングの剛性だけでは,回転系全体の剛性を上げるのは,
困難な場合があります。
そこで,NBKが着目したのが「減衰性」!!

防振ゴムを一体成型した高減衰能ゴムタイプカップリング「XG2」は,
“減衰”と“剛性”の最適設計により,サーボモータの高ゲイン・高応答に対応。
高ゲイン時のハンチングを抑え,整定時間を短縮できます。

2013年04月24日

強力な吸着力を発揮!! 「FA用小型強力マグネット」

「FA用小型マグネット」は,
金属ホルダを用い,磁力線をコントロールしたマグネット。

磁石単体を金属ホルダで囲み,磁力線を吸着面に集中させることで,
磁束密度が大きくなり,吸着力も大きくなります。
磁石単体と比較して,2~3倍の吸着力を発揮します!!

2013年03月27日

サクッと簡単! CADダウンロード/大幅リニューアルしました。

各商品ページからのCADダウンロード方法が簡単になりました。
今まで複雑に感じられた設定が一切不要です。
マーガレットも,実際に試してみましたが直観的に操作が可能でした。

従来通り「ID・パスワードの登録」は不要です。
今週から順次公開しています。
是非,ご体感ください!!

2013年01月23日

ノック式ボタンタイプの「インデックスプランジャ」

ワークの割り出しや位置ぎめを行うインデックスプランジャ。
位置ぎめの再現性が,簡単操作で可能です!

本日,ご紹介のインデックスプランジャは,ノック式ボールペンと同じ操作原理。
そして,ピン側から押してもピンが可動しないセーフティ機構になっています。

2013年01月16日

「ばね」にいろいろな機能をプラス!!

例えば,こんなモノが作れます。
・一体加工で,ばねの端部をねじやフランジに。
ブラケット部品を無くして,部品コスト・組立工数削減を実現。
・直径が大きく,全長が短いばね。
表面積を大きくすることで放熱効果があり,熱による膨張・収縮を許容。
・ばね定数が大きい「硬いばね(重荷重)」。
ばね部は,金属や樹脂の素材に切り込みを入れて,
タワミ性を持たせたシンプル構造。
切削加工なので,形状が自由にできます。

2013年01月09日

ねじのゆるみ止め対策に!!「リブドロックワッシャ」

なぜ振動下でも,ゆるみ止め効果を発揮するのか?

座面の両面にあるリブがその秘訣です!
ボルト座面および被締めつけ部に食い込み,振動によるゆるみを防止します。
通常のスプリングワッシャと比べ,高いゆるみ止め効果を発揮!

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)