2019年

2019年04月24日

「ねじのおはなし」第13話公開しました!!

◆「ねじのおはなし」第13話は、錆の原因「異種金属接触腐食」について解説します。
錆びにくいはずのアルミやステンレスで発生する錆の原因「異種金属接触腐食」。原理や影響、解決策をネジゴンが紹介します。

2019年04月17日

第4回  名古屋機械要素技術展に出展しています。

本日より、ポートメッセなごやにて開催されている「第4回 名古屋機械要素技術展」に出展しています。
「モーション技術フェア」、「機械材料・加工技術フェア」の2ヶ所に同時出展!ぜひNBKブースへお越しください!

2019年03月20日

動画で紹介!“なめた”ねじの取りはずし方法

リセスがつぶれたり、なめてしまったねじを取りはずすことができなくなり、困った経験はありませんか?
NBKには、リセス破損ねじを簡単に取りはずすことができる工具があります!

2019年03月06日

設定の煩わしさを解決!協働ロボット用グリッパ!

NBKが提案する「ユニバーサルロボット向けグリッパ」は、グリッパ専用コントローラがなく、ユニバーサルロボットのティーチペンダントでグリッパも一括制御可能!把持力、把持位置、爪の移動速度などのパラメータ設定・操作が簡単です!

2019年02月27日

異種金属接触腐蝕を防止するねじ登場!

屋外に設置されているソーラーパネルや室外機などのベース。天候によって異種金属接触腐蝕 (ガルバニック腐蝕)が発生します。ベースが腐蝕され破損する恐れがあるのです 。この異種金属接触腐蝕を防止するねじをご紹介します。

2019年01月23日

装置性能向上ができる、新発想ブレーキとは?

リニアガイドウェイ各社のレールに対応している「リニアクランパ・ズィー」。レールを直接クランプして、大きな位置保持力・高い位置保持剛性が得られます。テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止などの用途に最適です。

2019年01月16日

第3回  ロボデックスに出展しています。

人間の手のような力加減を実現する、電動グリッパが新登場!
新登場のグリッパが、ワークを搬送する様子を実際にご覧いただけます。
ぜひ東京ビッグサイト 西1ホール、NBKブースへお越しください!!

2019年01月09日

持ち手が大きく操作快適!NBKのテンションレバー

手軽にクランプしたくても、持ち手が小さく操作しづらいと感じたことはありませんか?NBKのテンションレバーは持ち手が大きく締めつけやすい、また、緩やかな角度がつけてあるため、手が入りやすく握りやすい形状になっています。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)