2015年

2015年09月16日

設計者のための機械要素部品解説 ~プランジャ編~

◆プランジャとは?
ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。
本体にスプリングを内蔵し、先端のボールまたはピンは荷重を与えると本体の内部に沈み込み、荷重が解けるとスプリングの力で元に戻ります。

2015年08月19日

設計者なら知っておきたい! クランピングスクリュー解説

クランピングスクリューとは?
ねじの推力を利用しワークの固定・位置決めをするための機械要素部品です。完全ボールによる点接触で、ワークを確実に固定。
先端のボール形状および材質には、さまざまなバリエーションがあり、
目的に応じて使いわけることができます。

2015年04月22日

いまさら聞けない? カップリング(軸継手)の種類と特長

新入社員の教育担当者の方、最適なカップリングを選定したい方、
取りつけ・メンテナンス担当者の方へ!

専門メーカ「NBK」より、カップリングの基本知識から特殊品・メンテナンス情報まで、ご案内します。

2015年03月25日

【新商品】クランプレバーに、あの新シリーズがついに登場!!

オールステンレス製の「クランプレバー」に新シリーズが登場。
電解研磨によりレバー表面を改質!!
美しい光沢に加え、緻密な不動態皮膜の形成により耐蝕性が高められています。
「食品機械」「医療機器」「半導体製造装置」などの用途に。

2015年02月12日

新発想「盗難防止ナット」登場!!

屋外構造物の盗難防止におすすめ! 新発想の「盗難防止ナット」。

取りつけは市販工具のみで可能、専用工具での作業が不要です!
「盗難防止効果」と「作業効率」を両立しました。

2015年02月04日

設計者のための“考えるヒント”

この小冊子では、お客さまの課題解決の“ヒント”となる技術情報を多数紹介!

NBK商品が解決した事例をまとめた、待望の小冊子です。
ぜひ、お手元に一冊! 皆さまの課題解決をお手伝いします!

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて