新商品「ボールローラ」 重量物をスイスイ搬送。

このエントリーをはてなブックマークに追加

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━━━━━┓
┃☆┃★┃N┃B┃K┃ニ┃ュ┃ー┃ス┃★┃☆┃ No. 0140 ┃2012.07.04┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━━━━━┛

こんにちは,「マーガレット」です。
雨がよく降りますね。しかし,今週末は七夕です。
皆さまお願い事は決まりましたでしょうか?
マーガレットは・・・・今回も内緒です。天の川が見れますように。

…………………………………………………………………………………………
■ 新商品「ボールローラ」 重量物をスイスイ搬送。
…………………………………………………………………………………………

「ボールローラ」,わずかな力でワークの搬送が可能。
360°どの方向にもなめらかな回転で,搬送方向の転換も容易です。

◆ボールローラとは?
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/ballroller/service/001


◆「本体」と「メインボール」の材質は目的に合わせて組み合わせ色々。

"ステンレス"・"ポリアセタール"・"PEEK"から選べます。
・耐蝕性にすぐれたオールステンレス製。
・ワークを傷つけない樹脂ボール。
・クリーン環境に適したPEEK製。


◆豊富なラインアップ。(サイズから選ぶこともできます。)
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/ballroller



上記でご案内した商品は,各サイトからもご購入いただけます。
簡単にご利用いただけます。



本日は,これまで。

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは,当社のカタログをご利用のお客さま,当社にお問い
合わせをいただいた方,当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方,
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが,今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は,
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
http://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は,当メールに記載しています,
「登録No.」「貴社名」「お名前」をご明記のうえ,下記宛にご返信お願い
いたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com

━━"ものづくり"に,いつも新しい価値を━━━━━━━━━━━━━━━━

鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地  
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129 
http://www.nbk1560.com/ e-mail: e-news@nbk1560.com  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて