堂々の78,000品番を掲載!! 新カタログ「NBK総合カタログ2017」発行。

このエントリーをはてなブックマークに追加

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
            ☆★ NBKニュース ★☆        No. 0328        2016.06.22
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

こんにちは、「マーガレット」です。
先週末は父の日。 マーガレットは登山用バッグをプレゼント。 今までは、半日
で下山できる低めの山に登っていた父も、今シーズンから、本格的に登山に
チャレンジするとのこと!! 来月は日本百名山にも入っている「恵那山」に
一緒に登ってきます。 恵那山の標高は2191m。 ついに父も百名山デビュー!!

………………………………………………………………………………………………
■ 堂々の78,000品番を掲載!! 新カタログ「NBK総合カタログ2017」発行。
………………………………………………………………………………………………

機械要素部品の専門メーカNBKの商品をこの1冊に集結!!
「カップリング」「特殊ねじ」「機械要素部品」「直動サポート」「別品鋳物」を
掲載しています。

◆「NBK総合カタログ2017」発行!! ご請求はコチラ。
https://www.nbk1560.com/contact/catalog/




◆第20回 機械要素技術展 (M-tech) に出展しています。
新カタログ「NBK総合カタログ2017」と
設計者のためになる「考えるヒント2017」を無料でお配りしています。
https://www.nbk1560.com/news/2016/20160614/




本日はこれまで!


・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は,当メールに記載しています、
「貴社名」「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願いいたします。
→e-mail: e-news@nbk1560.com

━━ お客さまに、いつも新しい価値を ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  鍋屋バイテック会社      〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
  コンタクトセンター      phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
  NBKウェブサイト         https://www.nbk1560.com/
  お問い合わせ               https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて