╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.801 2026.06.10
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いつもNBKニュースをご覧いただきありがとうございます!
この春から息子たちが空手を始め、狭いリビングで鋭く回転する姿にテレビが壊れないか
毎回ハラハラしています。
さて、そんな狭いスペースでの見事な「回転」といえばNBKのこの商品です。
………………………………………………………………………………………………………
■【明日開幕@愛知】ロボットテクノロジージャパン出展!出展商品の一部をご紹介!
………………………………………………………………………………………………………
明日6月11日(木)よりAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)にて開催される「ロボットテ
クノロジージャパン」に出展いたします。 ブースでは、ワークを把持したままクルッと
回転させる装置や機械式にツールを自動で交換するデモ機が実際にご覧いただけます。
今回は出展商品の一部をご紹介します!
◆ワークの搬送と反転を同時に!「スイベルジョー」

ワークを把持したまま90°・180°回転させる装置です。
ワークの搬送と反転を同時に行うため、サイクルタイムの短縮が可能です。
反転装置が不要になるため、省スペース化を実現!
◆配線・配管の手間から解放される、動力源不要の「オートツールチェンジャ」

電気もエアも使わずにツールを自動交換できる、機械式オートツールチェンジャです。
「AGV搭載ロボットをエアレス化して、バッテリーを長持ちさせたい」
「配線の引き回しが面倒で、できるだけ省スペースに収めたい」 そんな現場の課題を、
一気に解決します。
ロボットハンドなどの自動交換を、もっとシンプルにしてみませんか?
◆デザイン性 × 高耐久性 × 工数削減「スイッチボックス」

デザイン性と機能性を追求した新しいスイッチボックスです。
本体は高級感のあるアルマイト仕上げ。
さらにスイッチの文字表示には摩耗や剥がれに強いレーザー刻印を採用しています。
設計や部品手配・組み立てなどにかかる作業工数を大幅に削減!
みなさまのご来場をお待ちしております!
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2026年6月11日(木) ~ 13日(土)
時間 | 10:00 ~ 17:00 ※最終日13日(土)は 16:00まで
会場 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)
小間位置 | ホールD D50
展示会サイト | robot-technology.jp
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
