設計者のためのクランプレバー解説

このエントリーをはてなブックマークに追加

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

クランプレバーとは

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。

クランプレバーの構造

① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になります。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻ります。

クランプレバーの正しい使い方

クランプレバーの特長を利用すると・・・


レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。



クランプレバーを使用するメリット

工具レス化による作業効率アップ

クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップします。
装置の段取り替えなど、ねじを頻繁に操作する箇所に効果的です。

装置の省スペース化

一般的な工具より、回し半径が小さくねじを操作するためのスペースを削減できます。
NBKのミニクランプレバーシリーズは、さらに回し半径が小さく装置の省スペース化に最適です。
>>ミニクランプレバーシリーズ一覧

作業の標準化に貢献

NBKのクランプレバーはカラーバリエーションが豊富。
操作部位を目立たせたり、色を変えて操作の手順を明確にするなど、作業の標準化に貢献します。



クランプレバーの使用例

シャフトの位置調整

ワークの固定



クランプレバーの種類と特長

スタンダードなものからユニークなものまで豊富なラインアップ。
NBKはお客さまのニーズに合わせたクランプレバーをご提案します。

材質の種類

レバー部の材質は亜鉛ダイカスト・ステンレス・プラスティックの3種類、ねじ部の材質はスティールとステンレスの2種類があります。

材質の種類と特長

レバー部材質 特長
亜鉛ダイカスト 高強度
ステンレス 高耐食性
プラスティック 低コスト
軽量


ねじ部材質 特長
スティール 高強度
低コスト
ステンレス 高耐食性

ねじタイプの種類

ねじタイプは基本的におねじタイプとめねじタイプの2種類ですが、リーマ穴タイプ(シリーズ名:LDR)も標準化しています。

回し半径の種類

回し半径は「標準タイプ」と「コンパクトタイプ」の2種類があります。
「標準タイプ」の回し半径は45mmから108mmの範囲で、ねじサイズにより異なります。
「コンパクトタイプ」の回し半径は全サイズ30mmです。

機能の種類

NBKはスタンダードなクランプレバー以外にも、ユニークな機能を持ったクランプレバーを標準化しています。

操作ボタンつき

操作ボタンがあることで、レバー部を引き上げるとき、力が加わりやすく操作が容易になります。
また、操作ボタンには穴がなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。

フラットタイプ

ねじ部に対して、レバー部が90°の形状のクランプレバーです。上部スペースに制限がある用途に。
>>フラットタイプ一覧

座金組込み

ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
装置への組みつけ時にばね座金を組み込む作業が不要です。

クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ)
LDM-W(ねじ部スティール製)
LDMS-W(ねじ部ステンレス製)

偏心カムつき

偏心カムつきのクランプレバー。ワークの着脱がすばやくできます。

偏心カムつきクランプレバー
LDM-EC

アキシアルベアリング内蔵

アキシアルベアリングが内蔵されたクランプレバー。
座面の摩擦を減少させることで通常の2倍の締付力が得られます。

パワークランプレバー
LDBM(おねじ)
LDBF(めねじ)

パッド付き

真鍮パッド、プラスティックパッド、球状パッド、スラストパッドなどがついたクランプレバー。

LDM-BR(真鍮パッドつき)
LDM-PL(プラスティックパッドつき)
LDM-R(球状パッドつき)
LDM-SGB-SBP(スラストパッドつき)
LDM-SGB(ボールポイント)

ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計されたクランプレバーです。
>>ユニバーサルデザインについて

ユニバーサルデザインシリーズ
LUDM(おねじ・ねじ部スティール製)
LUDMS(おねじ・ねじ部ステンレス製)
LUDF(めねじ・ねじ部スティール製)
LUDFS(めねじ・ねじ部ステンレス製)

特長別一覧表

材質 ねじ
タイプ
回し
半径
特長
レバー部材質 ねじ部材質 スタンダード 操作ボタンつき フラットタイプ 座金組込み 偏心カムつき アキシアル
ベアリング内蔵
ユニバーサル
デザイン
亜鉛ダイカスト スティール おねじ LDM
LDME
LDM-C LHM LDM-W
LDM-LW
LDM-EC LDBM  
LDCM LDCM-C LHCM        
めねじ LDF
LDFE
LDF-C LHF     LDBF  
LDCF LDCF-C LHCF        
ステンレス おねじ LDMS
LDMS-CR
LDMS-C LHMS
LHMS-CR
LDMS-W
LDMS-LW
LDMS-LW-CR
     
LDCMS
LDCMS-CR
LDCMS-C LHCMS
LHCMS-CR
       
めねじ LDFS
LDFS-CR
LDR
LDFS-C LHFS
LHFS-CR
       
LDCFS
LDCFS-CR
LDCFS-C LHCFS
LHCFS-CR
       
ステンレス ステンレス おねじ LDMS-NI
LDMS-NI-PE
LDMS-AS
    LDMS-LW-NI
LDMS-LW-AS
     
LDCMS-NI
LDCMS-NI-PE
LDCMS-AS
           
めねじ LDFS-NI
LDFS-NI-PE
LDFS-AS
           
LDCFS-NI
LDCFS-NI-PE
LDCFS-AS
           
プラスティック スティール おねじ LEM
LEME
LEM-C         LUDM
LECM LECM-C          
めねじ LEF
LEFE
LEF-C         LUDF
LECF LECF-C          
ステンレス おねじ LEMS LEMS-C         LUDMS
LECMS LECMS-C          
めねじ LEFS LEFS-C         LUDFS
LECFS LECFS-C          

選定ナビ

ご希望の商品をすばやく探せる、便利な「選定ナビ」があります。
ぜひお試しください。

追加工サービス

NBK商品をよりご使用用途に適応するために、各種追加工を標準化しております。
1個からのご注文も短納期で対応します。

レーザ刻印

クランプレバーに各種マーク・文字をレーザ刻印します。OPEN、CLOSE、矢印などの刻印により、NBK商品をもっと機能的に使いやすくするサービスです。

さらに詳しく >

ねじカット

ねじを1mm単位でお好みのねじ長さにカットします。


さらに詳しく >

ねじ組み合わせ

クランプレバーのめねじ商品とスクリューを嫌気性接着剤で接着後、ピン止めで固定します。


さらに詳しく >

クリーン洗浄

クランプレバーをクリーン洗浄・クリーン梱包します。洗浄・梱包はクリーンルームで行います。 FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに組み込まれる部品やクリーンルームで使用される部品に。

さらに詳しく >



特殊品

レバー部のカラー変更や特殊形状など標準品にないクランプレバーの製作もおまかせください。

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)