寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び | ピッチ | L | Lm | H | s | B | d | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNWMS-26-M6-16-SC | 26 | M6 | 1 | 16 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 4.6 | 23 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
KNWMS-26-M6-20-SC | 26 | M6 | 1 | 20 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 4.6 | 23 | 1,530 | CAD | カート | 在庫品 |
KNWMS-26-M6-25-SC | 26 | M6 | 1 | 25 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 4.6 | 24 | 1,670 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KNWMS-SC | |
---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- 脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- つかみやすく操作しやすい形状。
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。