• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

PB-40-M12

プラスティックボール

Plastic Ball Knob

形状図

PBプラスティックボール寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M12
カラー
すべて
BK
RD
SEMI規格準拠
すべて
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H 質量
(g)
カラー SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PB-40-M12-BK 40 M12 1.75 18 37 44 BK ○ 330 363 CAD カート 在庫品
PB-40-M12-RD 40 M12 1.75 18 37 44 RD ○ 380 418 CAD カート 在庫品
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
PB
ボール部 BK:フェノール樹脂(黒)
RD:メラミン樹脂(赤)
ねじ部

特長

  • 熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号BK----黒
    末尾記号RD----赤

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

PBにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります