╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
☆★ NBKニュース ★☆ No.806 2026.07.15
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
皆さまは歯科検診に行かれますか?私は数年前から3か月ごとに通うようになりました。
きっかけは、ひどい虫歯になり、何度も通院する大がかりな治療が必要になったことです。
虫歯になってから歯医者さんへ行くのではなく、虫歯にならないよう定期的に診てもらう
ことで、最近は大きなトラブルもなく歯の健康を保つことができています。
実は、工場設備の送風機などに使用されるVプーリーも同じです。
トラブルが起きてから対応するのではなく、定期的な点検で異常のサインを見つけること
が大切です。
今回は、Vプーリーの溝摩耗を簡単にチェックできる方法をご紹介します。
ぜひ一度溝の状態をチェックしてみてください!
………………………………………………………………………………………………………
■ トラブルを未然に防ぐ!Vプーリーの溝摩耗チェック方法をご紹介
………………………………………………………………………………………………………
工場設備の中で送風機やコンプレッサに使用されているプーリー、点検していますか?
◆長期間点検・交換をしないと・・・
ベルトの寿命低下や騒音・振動の発生などさまざまなトラブルを引き起こしかねません。
Vプーリーは「点検目安は1年ごと、交換周期目安は5年程度」が推奨されています。
Vプーリーの摩耗具合が一目でわかる「溝ゲージ」を使って、摩耗をチェックしましょう。
◆溝ゲージ使用方法
プーリーの溝に溝ゲージをあて、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。
溝摩耗量が0.8mmを超えていたら交換の目安です。

_____________________________________________________________________
◆適切な交換は消費電力の削減にも貢献
摩耗品から新品に交換することで、空調機の消費電力を約2.5%削減できます。
電気料金が高騰している今、少しでも消費電力を抑えませんか?
消費電力の削減は、カーボンニュートラル実現にも貢献します。

_____________________________________________________________________
◆設備改善の効果確認には「ezeio」の活用も有効
プーリー交換などの設備改善による省エネ効果を継続的に確認するには、電力の見える化が
おすすめです。
ezeioなら、電力データの取得から監視・アラーム通知までを低コストで導入できます。

本日はこれまで。
・メルマガ「NBKニュース」一覧
www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
【配信先の変更】
配信先変更などのご連絡は、当メールに変更内容を記載の上、ご返信お願いいたします。
【配信停止】
今後このメールマガジンの配信を希望されない方はこちら。
━━ 課題に挑み、世界を前へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト www.nbk1560.com/
お問い合わせ www.nbk1560.com/contact/general/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
