• ロックピン

ボールロックピン - リテーナタイプ

Ball Lock Pin with Ball Retainer

PEBLS

形状図

PEBLSボールロックピン - リテーナタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 D H 許容引張荷重
(N)
せん断荷重*1
(kN)
質量
(g)
CAD
ダウンロード
PEBLS-6-10 10 5 6 6.5 14.5 25 22.5 8 22 13 -
PEBLS-6-15 15 5 6 6.5 14.5 25 22.5 8 22 14 -
PEBLS-6-20 20 5 6 6.5 14.5 25 22.5 8 22 15 -
PEBLS-6-25 25 5 6 6.5 14.5 25 22.5 8 22 16 -
PEBLS-6-30 30 5 6 6.5 14.5 25 22.5 8 22 17 -
PEBLS-6-50 50 5 6 6.5 14.5 25 22.5 8 22 21 -
PEBLS-8-15 15 6.3 8 8.7 14.5 25 22.5 15 40 17 -
PEBLS-8-20 20 6.3 8 8.7 14.5 25 22.5 15 40 19 -
PEBLS-8-25 25 6.3 8 8.7 14.5 25 22.5 15 40 21 -
PEBLS-8-30 30 6.3 8 8.7 14.5 25 22.5 15 40 23 -
PEBLS-8-50 50 6.3 8 8.7 14.5 25 22.5 15 40 31 -
PEBLS-10-15 15 8.7 10 12 18.5 31 27 30 62 34 -
PEBLS-10-20 20 8.7 10 12 18.5 31 27 30 62 37 -
PEBLS-10-25 25 8.7 10 12 18.5 31 27 30 62 40 -
PEBLS-10-30 30 8.7 10 12 18.5 31 27 30 62 43 -
PEBLS-10-50 50 8.7 10 12 18.5 31 27 30 62 55 -
PEBLS-12-20 20 9.5 12 14.5 18.5 31 27 32 90 47 -
PEBLS-12-30 30 9.5 12 14.5 18.5 31 27 32 90 55 -
PEBLS-12-40 40 9.5 12 14.5 18.5 31 27 32 90 63 -
PEBLS-12-50 50 9.5 12 14.5 18.5 31 27 32 90 71 -

*1: 表中のせん断荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

材質・仕上げ

PEBLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ピン SUS303相当
ボール SUS420J2相当
スプリング SUS631相当

特長

  • 抜き差しのみで使用できるロックピン。
  • スピーディにワークの位置決め・固定ができます。

適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC
PEBLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14
PEBLS-8
PEBLS-10 PBC-*-14
PBC-*-18
PBCS-*-14
PBCS-*-18
PRC-*-14
PRC-*-18
PSRC-*-14
PSRC-*-18
PEBLS-12

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーンがあります。
PBC

PEBLSボールロックピン - リテーナタイプ


関連サービス

商品品番一覧

PEBLS-10

  • PEBLS-10-15
  • PEBLS-10-20
  • PEBLS-10-25
  • PEBLS-10-30
  • PEBLS-10-50

PEBLS-12

  • PEBLS-12-20
  • PEBLS-12-30
  • PEBLS-12-40
  • PEBLS-12-50

PEBLS-6

  • PEBLS-6-10
  • PEBLS-6-15
  • PEBLS-6-20
  • PEBLS-6-25
  • PEBLS-6-30
  • PEBLS-6-50

PEBLS-8

  • PEBLS-8-15
  • PEBLS-8-20
  • PEBLS-8-25
  • PEBLS-8-30
  • PEBLS-8-50

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります