単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBLS-10-100-H | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 95 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

PDBLS-10-100-Hの材質・仕上げ
| PDBLS | PDBLS-H | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
PDBLS-10-100-Hの特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | ||
| PDBLS-5 | PDBLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
| PDBLS-6 | PDBLS-6-H | ||||
| PDBLS-8 | PDBLS-8-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 |
| PDBLS-10 | PDBLS-10-H | ||||
| PDBLS-12 | PDBLS-12-H | ||||
| PDBLS-16 | PDBLS-16-H | PBC-*-24 | PBCS-*-24 | PRC-*-24 | PSRC-*-24 |
| PDBLS-20 | PDBLS-20-H | ||||
| PDBLS-25 | PDBLS-25-H | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。










