単位 : mm
| 品番 | d | d1 | d3 | d2 | L | L1 | D | H | H1 | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBPL-6-10 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 10 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

PBPL-6-10の材質・仕上げ
| PBPL | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| 操作ボタン | ナイロン6(赤) |
| ピン | SUM22L 三価クロメート処理 |
| リング | SUS301相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS301相当 |
PBPL-6-10の特長
- リングつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

ロックピンPBPLシリーズのバリエーション
・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン
適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PBPL-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PBPL-8 | |||||
| PBPL-10 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PBPL-12 | |||||
| PBPL-16 | |||||
ロックピン用チェーンはリングに取りつけてください。
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。










