寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 | D | H | H1 | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPLS-12-25 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 25 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 52 | 3,570 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBPLS-12-30 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 30 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 54 | 3,570 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBPLS-12-35 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 35 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 60 | 3,570 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBPLS-12-40 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 40 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 63 | 3,640 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-12-45 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 45 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 67 | 3,640 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBPLS-12-50 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 50 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 69 | 3,730 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBPLS-12-60 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 60 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 60 | 3,730 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBPLS-12-70 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 70 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 85 | 3,830 | CAD | カート | 非在庫品 |
PBPLS-12-80 | 12 | 14 | 16 | 11.9 | 80 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 90 | 3,830 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PBPLS | |
---|---|
本体 | SUS303相当 |
ピン | SUS303相当 |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
リング | SUS301相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- リングつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
- 本体・ピンは耐蝕性にすぐれたステンレス製。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||
---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |
PBPLS-6 | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PBPLS-8 | ||||
PBPLS-10 | ||||
PBPLS-12 | ||||
PBPLS-16 |
ロックピン用チェーンはリングに取りつけてください。
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。
ロックピンPBPLシリーズのバリエーション
・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン