寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLS-25-50 | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 400 | 38,400 | 42,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-60 | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 439 | 39,200 | 43,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-70 | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 478 | 41,100 | 45,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-80 | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 517 | 42,600 | 46,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-90 | 90 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 556 | 44,900 | 49,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-100 | 100 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 595 | 45,800 | 50,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-110 | 110 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 634 | 47,000 | 51,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-120 | 120 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 673 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-130 | 130 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 712 | 48,600 | 53,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-140 | 140 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 751 | 49,800 | 54,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PABLS-25-150 | 150 | 22 | 25 | 30.8 | 28 | 39 | 386 | 790 | 50,400 | 55,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PABLS | PABLS-H | |
|---|---|---|
| ピン・ノブ | SUS303相当 | SUS630相当 |
| 操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 |
| チェーン取りつけリング | SUS301 | SUS301 |
特長
- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取りつけリングが同梱されています。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | ||
| PABLS-5 | PABLS-5-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PABLS-6 | PABLS-6-H | |||||
| PABLS-8 | PABLS-8-H | |||||
| PABLS-10 | PABLS-10-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PABLS-12 | PABLS-12-H | |||||
| PABLS-16 | PABLS-16-H | |||||
| PABLS-20 | PABLS-20-H | |||||
| PABLS-25 | PABLS-25-H | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。







