正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 許容保持荷重*1*2 (N) |
二面せん断荷重*1*3 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLS-12-20 | 20 | 9.5 | 12 | 14.5 | 23 | 34 | 28.5 | 32 | 90 | 47 | 3,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
PRBLS-12-30 | 30 | 9.5 | 12 | 14.5 | 23 | 34 | 28.5 | 32 | 90 | 55 | 3,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
PRBLS-12-40 | 40 | 9.5 | 12 | 14.5 | 23 | 34 | 28.5 | 32 | 90 | 63 | 4,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
PRBLS-12-50 | 50 | 9.5 | 12 | 14.5 | 23 | 34 | 28.5 | 32 | 90 | 71 | 4,300 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
*2: 許容保持荷重は、ロックピンの抜き差しに必要な荷重です。
*3: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PRBLS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ピン | SUS303相当 |
ボール | SUS420J2相当 |
スプリング | SUS631相当 |
特長
- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。