• ロックピン

ロックピン - T字ノブタイプ

Lock Pin with T-Handle

PWPL

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPL(PCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PWPLロックピン - T字ノブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d L d1 d2 d3 L1 D H B a b 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PWPL-6-10 6 10 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 14 4,590 5,049 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-12 6 12 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 15 4,590 5,049 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-16 6 16 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 15 4,650 5,115 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-20 6 20 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 16 4,650 5,115 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-25 6 25 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 17 4,730 5,203 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-30 6 30 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 18 4,720 5,192 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-35 6 35 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 18 4,780 5,258 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-40 6 40 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 19 4,740 5,214 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-45 6 45 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 20 4,870 5,357 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-50 6 50 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 21 5,120 5,632 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-60 6 60 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 22 5,280 5,808 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-70 6 70 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 24 5,290 5,819 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-6-80 6 80 7.3 15 5.9 7 40 22 15.5 2.3 0.5 14 26 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-10 8 10 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 17 4,570 5,027 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-16 8 16 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 19 4,510 4,961 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-20 8 20 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 20 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-25 8 25 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 22 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-30 8 30 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 24 4,590 5,049 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-35 8 35 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 25 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-40 8 40 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 27 4,740 5,214 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-45 8 45 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 29 4,750 5,225 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-50 8 50 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 30 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-60 8 60 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 34 5,220 5,742 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-70 8 70 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 37 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-80 8 80 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 40 5,380 5,918 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-90 8 90 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 44 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-8-100 8 100 9.8 15 7.9 8.4 40 22 15.5 2.8 0.6 28 47 5,440 5,984 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-15 10 15 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 31 4,790 5,269 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-20 10 20 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 33 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-25 10 25 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 36 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-30 10 30 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 38 4,820 5,302 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-35 10 35 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 40 4,900 5,390 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-40 10 40 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 43 4,910 5,401 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-45 10 45 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 45 5,000 5,500 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-50 10 50 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 47 5,140 5,654 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-60 10 60 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 52 5,360 5,896 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-70 10 70 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 56 5,380 5,918 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-80 10 80 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 61 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-90 10 90 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 65 5,880 6,468 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-100 10 100 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 70 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-110 10 110 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 75 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-10-120 10 120 11.7 18 9.9 9.8 48 27.5 20 3.3 1 38 79 6,280 6,908 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-20 12 20 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 41 5,170 5,687 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-25 12 25 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 45 5,250 5,775 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-30 12 30 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 48 5,270 5,797 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-35 12 35 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 52 5,350 5,885 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-40 12 40 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 56 5,360 5,896 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-45 12 45 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 59 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-50 12 50 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 63 5,450 5,995 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-60 12 60 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 70 5,520 6,072 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-70 12 70 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 78 5,560 6,116 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-80 12 80 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 85 5,520 6,072 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-90 12 90 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 92 6,430 7,073 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-100 12 100 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 100 6,390 7,029 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-110 12 110 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 107 6,500 7,150 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-12-120 12 120 13.7 18 11.9 11.3 48 27.5 20 3.8 1 61 115 6,570 7,227 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-30 16 30 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 95 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-35 16 35 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 101 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-40 16 40 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 108 6,160 6,776 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-45 16 45 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 115 6,320 6,952 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-50 16 50 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 122 6,630 7,293 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-60 16 60 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 135 6,790 7,469 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-70 16 70 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 149 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-80 16 80 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 162 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-90 16 90 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 176 7,710 8,481 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-100 16 100 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 190 7,750 8,525 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-110 16 110 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 203 7,820 8,602 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-120 16 120 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 217 7,900 8,690 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-130 16 130 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 230 8,140 8,954 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-140 16 140 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 244 8,190 9,009 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-16-150 16 150 18.7 22 15.9 14.2 58 34.5 27 4.8 1.2 113 257 8,230 9,053 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-30 20 30 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 133 7,420 8,162 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-35 20 35 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 145 7,540 8,294 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-40 20 40 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 156 7,650 8,415 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-45 20 45 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 167 7,790 8,569 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-50 20 50 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 178 8,040 8,844 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-60 20 60 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 201 8,040 8,844 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-70 20 70 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 223 8,460 9,306 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-80 20 80 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 245 8,530 9,383 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-90 20 90 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 268 8,870 9,757 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-100 20 100 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 290 8,900 9,790 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-110 20 110 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 312 9,010 9,911 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-120 20 120 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 335 9,240 10,164 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-130 20 130 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 357 9,320 10,252 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-140 20 140 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 380 9,610 10,571 CAD カート 実働15日目出荷
PWPL-20-150 20 150 22.7 25 19.8 14.8 58 35.5 27 4.8 1.2 187 395 9,580 10,538 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PWPLロックピン - T字ノブタイプ


材質・仕上げ

PWPL
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ブシュ SUS303相当
操作ボタン ポリアセタール(赤)
ピン スティール
三価クロメート処理
ポール SUS304相当
内蔵スプリング SUS302相当
ワッシャ SUS303相当

特長

  • T字ノブつきロックピン。
  • ノブの持ち手は両側に突き出た形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。

操作

PWPLロックピン - T字ノブタイプ


適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PWPL-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PWPL-8
PWPL-10 PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*
PWPL-12
PWPL-16
PWPL-20

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PWPLロックピン - T字ノブタイプ

ロックピン用キーリングPKRS-NIがあります。PKRS-NI

PWPLロックピン - T字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります