• ロックピン

ボールロックピン - T字ノブタイプ

Ball Lock Pin with T-Handle

PWBLS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPCPL(PCPL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PWBLSボールロックピン - T字ノブタイプ寸法図

PWBLS-HはPWBLSと区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 D H B 二面せん断荷重*1 (kN) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PWBLS-5-10 10 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 12 5,530 6,083 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-15 15 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 13 5,530 6,083 CAD カート 在庫品
PWBLS-5-20 20 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 14 5,530 6,083 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-5-25 25 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 15 5,530 6,083 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-5-30 30 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 16 5,890 6,479 CAD カート 在庫品
PWBLS-5-35 35 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 20 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-40 40 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 21 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-45 45 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 22 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-50 50 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 23 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-60 60 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 24 7,210 7,931 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-70 70 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 26 7,350 8,085 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-80 80 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 14 27 7,630 8,393 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-10 10 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 15 5,540 6,094 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-15 15 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 16 5,540 6,094 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-20 20 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 17 5,540 6,094 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-6-25 25 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 18 5,540 6,094 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-6-30 30 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 19 6,150 6,765 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-6-35 35 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 20 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-40 40 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 21 6,150 6,765 CAD カート 在庫品
PWBLS-6-45 45 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 22 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-50 50 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 23 6,200 6,820 CAD カート 在庫品
PWBLS-6-60 60 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 29 7,770 8,547 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-70 70 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 31 8,070 8,877 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-80 80 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 21 34 8,360 9,196 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-10 10 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 39 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-15 15 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 40 7,170 7,887 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-20 20 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 40 5,990 6,589 CAD カート 在庫品
PWBLS-8-25 25 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 41 5,990 6,589 CAD カート 在庫品
PWBLS-8-30 30 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 42 6,630 7,293 CAD カート 在庫品
PWBLS-8-35 35 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 44 6,630 7,293 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-40 40 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 46 6,630 7,293 CAD カート 在庫品
PWBLS-8-45 45 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 48 6,630 7,293 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-50 50 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 50 6,630 7,293 CAD カート 在庫品
PWBLS-8-60 60 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 59 8,190 9,009 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-70 70 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 63 8,500 9,350 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-80 80 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 67 8,500 9,350 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-90 90 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 71 8,780 9,658 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-100 100 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 38 75 9,060 9,966 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-15 15 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 43 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-20 20 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 47 8,890 9,779 CAD カート 在庫品
PWBLS-10-25 25 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 48 8,890 9,779 CAD カート 在庫品
PWBLS-10-30 30 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 51 9,350 10,285 CAD カート 在庫品
PWBLS-10-35 35 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 54 9,350 10,285 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-40 40 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 57 9,350 10,285 CAD カート 在庫品
PWBLS-10-45 45 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 60 9,350 10,285 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-50 50 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 63 9,350 10,285 CAD カート 在庫品
PWBLS-10-60 60 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 69 9,790 10,769 CAD カート 在庫品
PWBLS-10-70 70 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 81 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-80 80 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 88 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-90 90 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 94 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-100 100 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 100 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-110 110 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 106 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-120 120 9.6 10 12 18 48 31 20.5 60 112 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-20 20 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 89 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-25 25 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 96 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-30 30 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 100 9,520 10,472 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-12-35 35 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 104 9,520 10,472 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-40 40 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 108 9,520 10,472 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-12-45 45 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 112 9,520 10,472 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-50 50 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 116 9,520 10,472 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-12-60 60 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 124 9,950 10,945 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-12-70 70 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 132 9,950 10,945 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-80 80 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 140 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-90 90 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 149 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-100 100 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 160 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-110 110 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 181 13,500 14,850 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-120 120 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 87 190 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-30 30 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 137 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-35 35 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 144 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-40 40 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 151 16,100 17,710 CAD カート 在庫品
PWBLS-16-45 45 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 158 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-50 50 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 165 16,100 17,710 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-16-60 60 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 179 17,200 18,920 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-16-70 70 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 193 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-80 80 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 207 18,200 20,020 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-90 90 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 239 22,000 24,200 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-100 100 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 254 22,400 24,640 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-110 110 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 270 22,800 25,080 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-120 120 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 286 23,100 25,410 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-130 130 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 302 23,600 25,960 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-140 140 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 318 23,900 26,290 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-150 150 14 16 19 24 58 36.5 27.5 155 334 24,400 26,840 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-50 50 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 352 38,200 42,020 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-60 60 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 377 38,900 42,790 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-70 70 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 401 39,300 43,230 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-80 80 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 426 40,500 44,550 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-90 90 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 451 41,600 45,760 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-100 100 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 476 42,400 46,640 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-110 110 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 501 42,600 46,860 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-120 120 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 526 43,900 48,290 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-130 130 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 550 44,000 48,400 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-140 140 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 575 44,700 49,170 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-150 150 20.5 20 25 34 80 46.5 38 244 600 45,300 49,830 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-50 50 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 457 40,400 44,440 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-60 60 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 496 41,200 45,320 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-70 70 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 534 43,200 47,520 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-80 80 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 573 44,800 49,280 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-90 90 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 612 47,000 51,700 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-100 100 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 651 48,100 52,910 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-110 110 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 690 49,200 54,120 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-120 120 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 728 50,100 55,110 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-130 130 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 767 50,900 55,990 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-140 140 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 806 52,100 57,310 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-150 150 22 25 30.8 34 80 46.5 38 386 845 52,800 58,080 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-10-H 10 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 12 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-15-H 15 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 13 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-20-H 20 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 14 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-25-H 25 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 15 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-30-H 30 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 16 7,480 8,228 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-35-H 35 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 20 8,670 9,537 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-40-H 40 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 21 8,670 9,537 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-45-H 45 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 22 8,670 9,537 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-50-H 50 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 23 8,670 9,537 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-60-H 60 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 24 8,950 9,845 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-70-H 70 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 26 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-5-80-H 80 6 5 5.5 13.5 40 25 15.5 24 27 9,560 10,516 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-10-H 10 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 15 7,150 7,865 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-15-H 15 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 16 7,150 7,865 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-20-H 20 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 17 7,150 7,865 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-25-H 25 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 18 7,150 7,865 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-30-H 30 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 19 7,900 8,690 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-35-H 35 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 20 7,900 8,690 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-40-H 40 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 21 7,900 8,690 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-45-H 45 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 22 7,900 8,690 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-50-H 50 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 23 7,900 8,690 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-60-H 60 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 29 9,610 10,571 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-70-H 70 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 31 9,980 10,978 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-6-80-H 80 7.1 6 7 13.5 40 25 15.5 35 34 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-10-H 10 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 39 8,900 9,790 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-15-H 15 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 40 8,900 9,790 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-20-H 20 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 40 7,650 8,415 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-25-H 25 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 41 7,650 8,415 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-30-H 30 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 42 8,510 9,361 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-35-H 35 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 44 8,510 9,361 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-40-H 40 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 46 8,510 9,361 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-45-H 45 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 48 8,510 9,361 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-50-H 50 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 50 8,510 9,361 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-60-H 60 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 59 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-70-H 70 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 63 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-80-H 80 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 67 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-90-H 90 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 71 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-8-100-H 100 8.2 8 9.5 18 48 31 20.5 63 75 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-15-H 15 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 43 13,500 14,850 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-20-H 20 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 47 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-25-H 25 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 48 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-30-H 30 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 51 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-35-H 35 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 54 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-40-H 40 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 57 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-45-H 45 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 60 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-50-H 50 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 63 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-60-H 60 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 69 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-70-H 70 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 81 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-80-H 80 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 88 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-90-H 90 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 94 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-100-H 100 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 100 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-110-H 110 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 106 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-10-120-H 120 9.6 10 12 18 48 31 20.5 100 112 15,900 17,490 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-20-H 20 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 89 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-25-H 25 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 96 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-30-H 30 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 100 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-35-H 35 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 104 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-40-H 40 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 108 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-45-H 45 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 112 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-50-H 50 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 116 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-60-H 60 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 124 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-70-H 70 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 132 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-80-H 80 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 140 13,600 14,960 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-12-90-H 90 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 149 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-100-H 100 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 160 16,400 18,040 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-110-H 110 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 181 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-12-120-H 120 10.6 12 14.5 24 58 36.5 27.5 144 190 17,500 19,250 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-30-H 30 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 137 20,600 22,660 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-35-H 35 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 144 20,600 22,660 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-40-H 40 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 151 20,600 22,660 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-45-H 45 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 158 20,600 22,660 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-50-H 50 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 165 20,600 22,660 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-60-H 60 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 179 22,200 24,420 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-70-H 70 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 193 22,200 24,420 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-80-H 80 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 207 23,400 25,740 CAD カート 実働5日目出荷
PWBLS-16-90-H 90 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 239 27,900 30,690 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-100-H 100 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 254 28,300 31,130 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-110-H 110 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 270 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-120-H 120 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 286 29,200 32,120 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-130-H 130 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 302 29,700 32,670 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-140-H 140 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 318 30,200 33,220 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-16-150-H 150 14 16 19 24 58 36.5 27.5 257 334 30,700 33,770 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-50-H 50 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 352 53,600 58,960 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-60-H 60 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 377 54,500 59,950 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-70-H 70 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 401 54,700 60,170 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-80-H 80 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 426 56,100 61,710 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-90-H 90 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 451 57,700 63,470 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-100-H 100 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 476 59,100 65,010 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-110-H 110 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 501 59,900 65,890 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-120-H 120 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 526 61,400 67,540 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-130-H 130 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 550 61,400 67,540 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-140-H 140 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 575 61,600 67,760 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-20-150-H 150 20.5 20 25 34 80 46.5 38 403 600 62,000 68,200 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-50-H 50 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 457 53,600 58,960 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-60-H 60 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 496 54,300 59,730 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-70-H 70 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 534 54,700 60,170 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-80-H 80 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 573 55,800 61,380 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-90-H 90 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 612 57,700 63,470 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-100-H 100 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 651 58,900 64,790 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-110-H 110 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 690 60,000 66,000 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-120-H 120 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 728 61,100 67,210 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-130-H 130 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 767 61,400 67,540 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-140-H 140 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 806 61,600 67,760 CAD カート 実働15日目出荷
PWBLS-25-150-H 150 22 25 30.8 34 80 46.5 38 631 845 62,000 68,200 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
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
PWBLSボールロックピン - T字ノブタイプ


材質・仕上げ

PWBLS PWBLS-H
ノブ ナイロン6 ナイロン6
操作ボタン SUS303相当 SUS630相当
ピン SUS303相当 SUS630相当
ボール SUS420J2相当 SUS420J2相当
内蔵スプリング ステンレス鋼線 ステンレス鋼線

特長

  • T字ノブつきロックピン。
  • ノブの持ち手は両側に突き出た形状なので、人差し指と中指でノブを挟み込んだ安定した状態でボタン操作ができます。
  • スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
  • 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
  • せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
  • 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
    末尾記号なし----標準タイプ
    末尾記号H----重荷重タイプ

適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PWBLS-5 PWBLS-5-H PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PWBLS-6 PWBLS-6-H
PWBLS-8 PWBLS-8-H
PWBLS-10 PWBLS-10-H PBC-*-18 PBCS-*-18 PRC-*-18 PSRC-*-18 PKRS-18-NI-*
PWBLS-12 PWBLS-12-H
PWBLS-16 PWBLS-16-H
PWBLS-20 PWBLS-20-H
PWBLS-25 PWBLS-25-H

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PWBLSボールロックピン - T字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン長さを選ぶ

ロックピンにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります