公開日:2014年03月29日

低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ

このエントリーをはてなブックマークに追加

標準のねじと、低頭ねじ・小頭ねじとの頭部寸法の比較表です。
ご希望の寸法の商品を簡単に選定できます。

低頭ねじの頭部高さの比較と、商品ラインアップ

 頭部形状  JIS B 1176  低頭  フランジつき
  ボタン
 極低頭 極低頭
六角
超極低頭 
 リセス  六角穴  へクサロ
ビュラ穴
 六角穴  六角穴
 ヘクサロ
ビュラ穴
六角穴   いたずら
 防止
- 十字穴  ヘクサロ
ビュラ穴
単位:mm
写真







SRSHS

SNHS-LH

SEQ

 頭部高さ


 M2 2 1.55 - 1.3 - 1.2 1.1 0.6 - 0.5
 M2.5 2.5 1.85 - 1.6 - 1.3 1.3 0.8 - -
 M2.6 2.6 - - - - - - - - 0.6
 M3 3 2.4 - 2 1.65 1.3 1.3 1.3 - 0.8  0.8
 M4 4 3.1 2.8 2.8 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5 0.9  0.9
 M5 5 3.65 3.5 3.5 2.75 1.5 1.5 - 2 1
 M6 6 4.4 4 4 3.3 1.5 1.5 - 2 1.2
 M8 8 - 5 5 4.4 1.5 1.5 - 2 -
 M10 10 - -

6

- - 1.5 - - -
 商品ラインアップ






 四三酸化
鉄皮膜
- - SLP
(パイロットリセスつき)
SLH SFB - SSH - - -
 三価
クロメート
- SLT-TZB - SLH-TZB - - - - SEQ-TZB -
黒色三価
クロメート 
SEQ-TBZ
 無電解
ニッケル
メッキ
- - - - SFB-EL - SSH-EL - - -
 ニッケル
メッキ
- - - - - - - - - SET-NI
黒色
ニッケル
メッキ
- - - - - - - - - SET-BNI
 SUSXM7
(SUS304
相当)
- SLTS - SLHS SFBS SSTS SSHS
SSHS-FT
(全ねじ)

SVSHS
(ガス抜き
穴つき)
SRSHS SNHS-LH SETS
 SUS316L - - - SLHL - - SSHL - - -
 純チタン - - - - - - SSHT  - - -
 アルミ - - - - - - -  - - SETA
 樹脂 - - - SPE-LC
SPA-LC
- - - - - -

小頭ねじの頭部径の比較と、商品ラインアップ

単位:mm
頭部径 JIS B 1176 小頭
頭部高さ JIS B 1176 JIS B 1176 低頭 極低頭
形状/リセス 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴
写真



 
 頭部径
ねじ径 M2  3.8 3 - 3.2
M2.5 4.5 3.8 - 4
M3 5.5 4.5 4.5 5
M4 7 5.5 5.5 6
M5 8.5 7 7 8
M6 10 8.5 8.5 9
M8 13 11 11 11
M10 16 13.5 13.5 13.5
商品ラインアップ
材質
           
スティール 四三酸化鉄皮膜 - SNS-SD SLH-SD SSH-SD
無電解ニッケルメッキ - SNS-SD-EL SLH-SD-EL SSH-SD-EL
SUSXM7
(SUS304相当)
- SNSS-SD SLHS-SD SSHS-SD

単位:mm
頭部径 JIS B 1111* 小頭
形状/リセス 十字穴付き皿小 十字穴付き皿小
 写真
 

頭部径
ねじ径 M3 6 5
M4 8 6
M5 10 8
M6 12 10
商品ラインアップ
材質
     
スティール 三価クロメート - SNF-SD-TZB
SUSXM7
(SUS304相当)
- SNFS-SD
*附属書に規定されたISO 7046によらない十字穴付き皿小ねじの値です。




商品紹介 小型・省スペース・軽量化 機能美・デザイン 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加