更新日:2026年09月29日

ノブとは?種類や特長を解説!

このエントリーをはてなブックマークに追加

ノブ見出し画像

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

ノブとは

ノブとは_画像

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
工具がなくても操作が可能なことが最大の特長です。

ノブを使用するメリット

工具レス化による作業効率アップ

ノブを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップします。
装置の段取り替えなど、ねじを頻繁に操作する箇所に効果的です。

ノブ 効率アップ

ノブの使用例

取りつけ・取りはずしの多い、位置調整に。

ノブ使用事例



ノブ商品一覧へ

➡ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの商品一覧はこちら

ノブの種類と特長

スタンダードなものからユニークなものまで豊富なラインアップ。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブをご提案します。

材質の種類

ノブの材質は、スティール製・ステンレス製・アルミ製・プラスティック製などさまざまな種類をご用意しております。
耐熱性にすぐれたフェノール樹脂製や手ざわりがソフトなEPDMなどもあります。

>>各材質の特性はこちら
スティール      ステンレス      アルミニウム      プラスティック・ゴム      その他、技術資料一覧

ねじタイプの種類

ねじタイプは基本的におねじタイプとめねじタイプの2種類ですが、リーマ穴タイプも標準化しています。

機能の種類

NBKはスタンダードなノブ以外にも、ユニークな機能を持ったノブを標準化しています。

トルクコントロールノブ

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。

スラストパッドつき

スラストパッドは、ねじ部に対して15°まで傾きます。
ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。

パッドつき

ねじ先にパッドをつけたノブ。
ワークに傷をつけずに締めつけができます。

KIPMSシリーズ

プラスティックミニノブ - パッドつき
KIPMS

KUPMシリーズ

ローレットノブ - パッドつき
KUPM(スティール製)
KUPMS(ステンレス製)

クイッククランプ

ストレート穴とねじ穴の組み合わせにより、長いねじでもスピーディに締めつけできます。

アキシアルベアリング内蔵

アキシアルベアリングが内蔵されたノブ。
座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。 

KJB

パワー十字ノブ
KJB

スーパーノブ

ボルト・ナット挿入するだけで簡単にノブができあがります。
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカや材質を問いません。

クランプノブ      セーフティ機構つき

不用意なノブの操作を防止します。
通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。

ステンレス製

オールステンレス製のノブ。耐蝕性にすぐれています。
さらに研磨処理のものは、凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

SUS316L製

化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

KNML

ローレットノブ
KNML(おねじ)

脱落防止

ノブの脱落・紛失を防止します。
>>脱落防止とは?

ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。

KSCMS

脱落防止ディンプルノブ
KSCMS(おねじ)
KSCFS(めねじ)

 

ロックピン用ケーブル
PRCS

KNML-SC

脱落防止ローレットノブSUS316L相当
KNML-SC(おねじ)


選定ナビ

ご希望の商品をすばやく探せる、便利な「選定ナビ」があります。
ぜひお試しください。

選定ナビから選ぶ

追加工サービス

NBK商品をよりご使用用途に適応するために、各種追加工を標準化しております。
1個からのご注文も短納期で対応します。

レーザ刻印サービス

ノブに各種マーク・文字をレーザ刻印します。OPEN、CLOSE、矢印などの刻印により、NBK商品をもっと機能的に使いやすくするサービスです。

さらに詳しく >

レーザー刻印サービス

ねじカットサービス

ねじを1mm単位でお好みのねじ長さにカットします。


さらに詳しく >

27-6_1

ねじ組み合わせサービス

ノブのめねじ商品とスクリューを嫌気性接着剤で接着後、ピン止めで固定します。


さらに詳しく >

ねじ組み合わせサービス

クリーン洗浄サービス

ノブをクリーン洗浄・クリーン梱包します。洗浄・梱包はクリーンルームで行います。 FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに組み込まれる部品やクリーンルームで使用される部品に。

さらに詳しく >

クリーン洗浄サービス



ノブ商品一覧へ

特殊品

特殊形状やカラー変更など標準品にないノブの製作もおまかせください。

特殊なノブ
特殊なノブ2

お問い合わせ

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 カスタマイズ 生産性・作業性向上 カスタマイズ 工作機械 食品機械 FA機器 設計者のための機械要素部品解説 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加