設計者のためのノブ解説

このエントリーをはてなブックマークに追加

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

ノブとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
工具がなくても操作が可能なことが最大の特長です。

ノブを使用するメリット

工具レス化による作業効率アップ

ノブを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップします。
装置の段取り替えなど、ねじを頻繁に操作する箇所に効果的です。

ノブの使用例

取りつけ・取りはずしの多い、位置調整に。



ノブの種類と特長

スタンダードなものからユニークなものまで豊富なラインアップ。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブをご提案します。

材質の種類

ノブの材質は、スティール製・ステンレス製・アルミ製・プラスティック製などさまざまな種類をご用意しております。
耐熱性にすぐれたフェノール樹脂製や手ざわりがソフトなEPDMなどもあります。

>>各材質の特性はこちら
スティール      ステンレス      アルミニウム      プラスティック・ゴム      その他、技術資料一覧

ねじタイプの種類

ねじタイプは基本的におねじタイプとめねじタイプの2種類ですが、リーマ穴タイプも標準化しています。

機能の種類

NBKはスタンダードなノブ以外にも、ユニークな機能を持ったノブを標準化しています。

トルクコントロールノブ

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。

KTCM(おねじ)
KTCF(めねじ)

スラストパッドつき

スラストパッドは、ねじ部に対して15°まで傾きます。
ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。

パッドつき

ねじ先にパッドをつけたノブ。
ワークに傷をつけずに締めつけができます。

プラスティックミニノブ - パッドつき
KIPMS

ローレットノブ - パッドつき
KUPM(スティール製)
KUPMS(ステンレス製)

クイッククランプ

ストレート穴とねじ穴の組み合わせにより、長いねじでもスピーディに締めつけできます。

クイックセブンロブノブ
KSQ

アキシアルベアリング内蔵

アキシアルベアリングが内蔵されたノブ。
座面の摩擦を減少させることで通常の2倍の締付力が得られます。

パワー十字ノブ
KJB

スーパーノブ

ボルト・ナット挿入するだけで簡単にノブができあがります。
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカや材質を問いません。

クランプノブ      セーフティ機構つき

不用意なノブの操作を防止します。
通常はセレーションがはずれた状態で、ノブがフリーに回転します。
ノブを押し下げればセレーションがかみ合い、ねじの調整ができます。

ステンレス製

オールステンレス製のノブ。耐蝕性にすぐれています。
さらに研磨処理のものは、凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

三角ノブ
KYTS-K(めねじ・貫通穴)
KYTS-M(めねじ)
KYTS-M-HP(めねじ・研磨)
KYTS-R(リーマ穴)

SUS316L製

化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

脱落防止

ノブの脱落・紛失を防止します。
>>CEマーキングの対応に。

脱落防止ディンプルノブ
KDMS-SC

ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。

脱落防止ディンプルノブ
KSCMS(おねじ)
KSCFS(めねじ)

選定ナビ

ご希望の商品をすばやく探せる、便利な「選定ナビ」があります。
ぜひお試しください。

追加工サービス

NBK商品をよりご使用用途に適応するために、各種追加工を標準化しております。
1個からのご注文も短納期で対応します。

レーザ刻印サービス

ノブに各種マーク・文字をレーザ刻印します。OPEN、CLOSE、矢印などの刻印により、NBK商品をもっと機能的に使いやすくするサービスです。

さらに詳しく >

ねじカットサービス

ねじを1mm単位でお好みのねじ長さにカットします。


さらに詳しく >

ねじ組み合わせサービス

ノブのめねじ商品とスクリューを嫌気性接着剤で接着後、ピン止めで固定します。


さらに詳しく >

クリーン洗浄サービス

ノブをクリーン洗浄・クリーン梱包します。洗浄・梱包はクリーンルームで行います。 FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに組み込まれる部品やクリーンルームで使用される部品に。

さらに詳しく >



特殊品

特殊形状やカラー変更など標準品にないノブの製作もおまかせください。

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)